(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น LED ความสว่างสูงเวอร์ชันมาตรฐาน "พิคาริคุง" มีชนิดแหล่งกำเนิดแสงให้เลือก 3 ชนิด (LED, หลอดไส้, นีออน)
รหัสสินค้า |
---|
AH164-ZTRE2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รุ่น Class/ โครงสร้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 30 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] ไฟ LED กระพริบ | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | ชนิดปิด | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH164-ZTRE2 ในชุด AH164 / 165 / 165-2 ชุดไฟสัญญาณไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
AH164-ZGK1 |
AH164-ZGM |
AH164-ZGM3 |
AH164-ZTRH3 |
AH164-ZTRM3 |
AH164-ZTWA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รุ่น Class/ โครงสร้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 18 | 34 | ชนิดปิด | AC120V | - | ||
฿ 773.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ความร้อนสีขาว | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 41 | 20 | 72 | ชนิดปิด | - | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 880.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 41 | 20 | 72 | ชนิดปิด | - | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 880.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 41 | 24 | 72 | ชนิดปิด | - | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 880.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 41 | 24 | 72 | ชนิดปิด | - | พร้อมหม้อแปลง | ||
฿ 281.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [มี] IP40 | ความร้อนสีขาว | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 24 | 34 | ชนิดปิด | AC/DC5V | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง