1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AH164 / 165 / 165-2 ชุดไฟสัญญาณไพล็อต (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

AH164 / 165 / 165-2 ชุดไฟสัญญาณไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น LED ความสว่างสูงเวอร์ชันมาตรฐาน "พิคาริคุง" มีชนิดแหล่งกำเนิดแสงให้เลือก 3 ชนิด (LED, หลอดไส้, นีออน)

รหัสสินค้า
AH165-2SZGH1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รุ่น Class/ โครงสร้าง พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 440.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 30 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสีเขียว[อื่น ๆ] AC110[มี] IP65Fธาตุนีอ็อนCE / UL / TUV / CCC / CSA252535.5แบบใหญ่กันน้ำมัน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ 16.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH165-2SZGH1 ในชุด AH164 / 165 / 165-2 ชุดไฟสัญญาณไพล็อต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH164-ZGK1
AH164-ZGM
AH164-ZGM3
AH165-2SZOE3
AH165-2SZRE
AH165-2SZRH1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รุ่น Class/ โครงสร้าง พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 330.00

1 ชิ้น 18 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีเขียว[อื่น ๆ] อื่น ๆ[มี] IP40ธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA181834ชนิดปิดAC120V-

฿ 773.33

1 ชิ้น 30 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC220[มี] IP40ความร้อนสีขาวCE / UL / CCC / TUV / CSA412072ชนิดปิด-พร้อมหม้อแปลง

฿ 880.00

1 ชิ้น 30 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC220[มี] IP40[LED] LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA412072ชนิดปิด-พร้อมหม้อแปลง

฿ 440.00

1 ชิ้น 30 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน[อื่น ๆ] ส้มDC24[มี] IP65F[LED] LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA252535.5แบบใหญ่กันน้ำมัน--

฿ 386.67

1 ชิ้น 30 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสีแดงAC/DC24[มี] IP65Fความร้อนสีขาวCE / UL / CCC / TUV / CSA252535.5แบบใหญ่กันน้ำมัน--

฿ 440.00

1 ชิ้น 30 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสีแดง[อื่น ๆ] AC110[มี] IP65Fธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA252535.5แบบใหญ่กันน้ำมัน--