(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่เรียบด้วยความสูงพาแนลด้านหน้า: 2 มม. การออกแบบระดับล็อคที่แยกกันช่วยให้สามารถใส่ / ถอดได้อย่างง่ายดายแม้จะติดตั้งกับบอร์ดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | หมายเลข กุญแจ (ไม่) | สีของแสงสว่าง / ปุ่มสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,130.00 ฿ 2,915.37 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [มี] ไฟส่องสว่างของ แหวน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.4 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | ซ้าย: สีแดง / ขวา: สีแดง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [มี] ไฟส่องสว่างของ แหวน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.4 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | ซ้าย: สีแดง / ขวา: สีแดง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [มี] ไฟส่องสว่างของ แหวน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.4 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | ซ้าย: สีแดง / ขวา: สีแดง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [มี] ไฟส่องสว่างของ แหวน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.4 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | ซ้าย: สีแดง / ขวา: สีแดง | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,403.00 ฿ 2,402.52 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 3,403.00 ฿ 2,402.52 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,403.00 ฿ 2,402.52 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดทั้งหมด | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | [อื่น ๆ] 3c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดด้านขวา | 500 | NA | ||
฿ 3,145.00 ฿ 2,220.06 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 3,273.00 ฿ 2,310.74 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 501 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 502 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ถอดด้านซ้าย | 503 | NA | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | NA | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 54 | กรอบเรซิ่นสีดำ | 3 | 2 | เงิน | 90 | ถอดด้านซ้าย | 500 | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 25.3 |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง