(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่าง ฝาเรืองแสงเห็นชัดเจนเพื่อการใช้งานที่ง่าย ความลึกตื้น 22 มม. ø12 Series
รหัสสินค้า |
---|
AB2M-M1PY |
AB2M-M1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.34 ฿ 555.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | 36.5 | [มี] IP65 | 14 | × | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 503.34 ฿ 302.10 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | 36.5 | [มี] IP40 | 14 | × | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ12 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 14 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง