1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø12 A2 Series, ชุดควบคุมขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

ø12 A2 Series, ชุดควบคุมขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สว่าง ฝาเรืองแสงเห็นชัดเจนเพื่อการใช้งานที่ง่าย ความลึกตื้น 22 มม. ø12 Series

รหัสสินค้า
AB2Q-M2LASALE
AB2Q-M2PLA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ

฿ 597.00

฿ 511.45

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบเหลี่ยมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน2c36.5[มี] IP4014ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบเหลี่ยมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน2c36.5[มี] IP6514ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ12 รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 14 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1 หน้าสัมผัส วัสดุ เงิน