1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MC Series (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MC Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 971.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี Super LED ที่ให้ความสว่างสูงและหลอดไฟชนิดธรรมดา ตัวเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมทำให้ใช้งานง่ายและปลอดภัย

รหัสสินค้า
MC3D-M20RB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 1,151.67

฿ 987.10

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ2c603232เงิน2 หน้าสัมผัสการสแนปชนิดที่กั้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของปุ่ม สีขาวขุ่น รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 25
สเปค สีบอดี้หลัก / สีดำ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED / หลอดไส้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC3D-M20RB ในชุด อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก MC Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MC3D-M10FB
MC3D-M10RB
MC3D-M20FB
MC3D-M30RB
MC3D-M50RB
MC3D-M60FB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 1,035.00

1 ชิ้น 98 วัน -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ1c59.53232เงิน1 หน้าสัมผัสการสแนปรูปทรงหน้าแปลน

฿ 1,035.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ1c603232เงิน1 หน้าสัมผัสการสแนปชนิดที่กั้น

฿ 1,151.67

1 ชิ้น 98 วัน -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ2c59.53232เงิน2 หน้าสัมผัสการสแนปรูปทรงหน้าแปลน

฿ 1,266.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ2c / 1c603232เงิน3 หน้าสัมผัสการสแนปชนิดที่กั้น

฿ 1,035.00

1 ชิ้น ขอราคา 10[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ1c60320.10.1ทอง1 หน้าสัมผัสการสแนปชนิดที่กั้น

฿ 1,152.00

1 ชิ้น ขอราคา -[ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5ซึ่งยืดออกชั่วขณะ2c59.5320.10.1ทอง2 หน้าสัมผัสการสแนปรูปทรงหน้าแปลน