1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RJ Series พาวเวอร์รีเลย์บาง (ชนิดเทอร์นอลสำหรับแผ่นวงจร)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (RJ1V-AH-D5)

RELAY SOCKET

RJ Series พาวเวอร์รีเลย์บาง (ชนิดเทอร์นอลสำหรับแผ่นวงจร) (RJ1V-AH-D5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ที่มีขนาดเล็ก บาง และทนทาน สามารถทนกระแสไฟหน้าสัมผัสสูงสุดได้สูง มีความกว้างเพียง 12.7 มม.

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์รีเลย์ที่มีขนาดเล็ก บาง และทนทาน สามารถทนกระแสไฟหน้าสัมผัสสูงสุดได้สูง
· เลือกจากหน้าสัมผัส 1c, 1a, 2c และ 2a
· มีหน้าสัมผัส 1c, 1a แบบความจุสูงให้เลือกด้วย
· คุณสมบัติขนาดเล็ก ด้วยความกว้างเพียง 12.7 มม. สามารถทนกระแสไฟหน้าสัมผัสสูงสุดได้สูง
· RJ1V (สำหรับ 1 ขั้ว): 12 A / 16 A, RJ2V (สำหรับ 2 ขั้ว): 8 A
· โครงสร้างสปริงดึงกลับแบบเฉพาะของ IDEC ให้ ความทนทานที่ดีเยี่ยม
· ความต้านทานไฟฟ้า: มากกว่า 200,000 ครั้ง ( โหลดไฟฟ้า AC), ความทนทาน เชิงกล: มากกว่า 30 ล้านครั้ง (ขดลวด AC / หน้าสัมผัส c )
· โครงสร้างแบบแบน

รหัสสินค้า
RJ1V-AH-D5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ชนิด หน้าสัมผัส วัสดุ จำนวนขั้ว บันทึก

฿ 102.00

฿ 87.14

RELAY SOCKET 100 ชิ้น ขอราคา 1a165-ประเภทความจุสูงAgSnln1 โพล-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 29.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 13
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 29 ปริมาณของหน่วยที่สั่ง 10