1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ ชนิด RH (รหัสสินค้า)

RELAY SOCKET

พาวเวอร์รีเลย์ ชนิด RH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น RH จาก IDEC
- มี 4 ประเภทการติดต่อ SPDT, DPDT, 3PDT และ 4PDT
- รีเลย์ไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมหน้าสัมผัสขนาด 10A
- มีเทอร์มินัล 2 ประเภท Blade Terminal และ PCB Terminal
- ซีรีส์ RH เป็นพาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็กที่มีความจุมาก
- รีเลย์ RH มีความจุหน้าสัมผัส 10A ซึ่งใหญ่เท่ากับซีรีส์ RR และมีขนาดเท่ากับรีเลย์ขนาดเล็กของ IDEC
- ขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
- เทอร์มินอลรีเลย์ PCB ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งโดยตรงกับแผงวงจรโดยไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตใดๆ

รหัสสินค้า
RH4B-ULWDC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ความต้านทานหน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
(MΩ)
อายุการใช้งานทางไฟฟ้า

฿ 732.00

฿ 627.10

RELAY SOCKET 10 ชิ้น ขอราคา -4cใบมีดลบคม24-CE / UL / TUV / CSA424127.5ไฟบอกสถานะแคดเมียมฟรี4- ขั้ว10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 10