1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะสวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LW (รหัสสินค้า)

ไฟแสดงสถานะสวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่เรียบโดยยื่นออกมาเพียง 2 มม. จากด้านหน้าของพาแนล ระบบก้านโยกล็อคแยก ทำให้สามารถถอดหน้าสัมผัสได้อย่างง่ายดาย ไฟแสดงสถานะ

รหัสสินค้า
LW6P-12MY
LW6P-13MY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง รูปทรง เทอร์มินอล สีของฝา

฿ 100.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา [φ25] φ 25.3[แบบกลม] กลมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC / 6 V DC43ชนิดบอดี้สั้นชนิดแบนชนิดขั้วต่อแบบขันสกรูสีดำ

฿ 100.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา [φ25] φ 25.3[แบบกลม] กลมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC / 12 V DC43ชนิดบอดี้สั้นชนิดแบนชนิดขั้วต่อแบบขันสกรูสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 28 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28