(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่เรียบโดยยื่นออกมาเพียง 2 มม. จากด้านหน้าของพาแนล ระบบก้านโยกล็อคแยก ทำให้สามารถถอดหน้าสัมผัสได้อย่างง่ายดาย ไฟแสดงสถานะ
รหัสสินค้า |
---|
LW6P-12MR |
LW6P-13MR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง | รูปทรง เทอร์มินอล | สีของฝา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ25] φ 25.3 | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 43 | ชนิดบอดี้สั้น | ชนิดแบน | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,015.00 ฿ 869.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ25] φ 25.3 | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 43 | ชนิดบอดี้สั้น | ชนิดแบน | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | สีดำ |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง