(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟสัญญาณไพล็อต สำหรับตัวกั้นหลอดไฟแบบ EB3L ป้องการการระเบิด: Ex ia IIC T6 (เดินสายไฟแยก) / ex ia II CT4 (เดินสายไฟแบบรวม)
รหัสสินค้า |
---|
EB3P-LLW1-A |
EB3P-LLW2-A |
EB3P-LLW3-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ22] ø 22.3 | - | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 25.8 | 25.8 | 43.5 | N/A | ชนิดแบน | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ22] ø 22.3 | - | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 25.8 | 25.8 | 43.5 | N/A | ชนิดแบน | ||
฿ 2,330.00 ฿ 1,644.75 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ22] ø 22.3 | มุมโค้งมน | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 25.8 | 25.8 | 43.5 | N/A | ชนิดแบน |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CSA | โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด | ○ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง