1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต สำหรับตัวกั้นหลอดไฟ EB3L (โครงสร้างป้องกันการระเบิด ปลอดภัยภายใน) (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟไพล็อต สำหรับตัวกั้นหลอดไฟ EB3L (โครงสร้างป้องกันการระเบิด ปลอดภัยภายใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟสัญญาณไพล็อต สำหรับตัวกั้นหลอดไฟแบบ EB3L ป้องการการระเบิด: Ex ia IIC T6 (เดินสายไฟแยก) / ex ia II CT4 (เดินสายไฟแบบรวม)

รหัสสินค้า
EB3P-LLW3-G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ รูปทรง

฿ 2,330.00

฿ 1,644.75

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา [φ22] ø 22.3มุมโค้งมนสีเขียว[มี] IP6525.825.843.5N/Aชนิดแบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน CE / CSA โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด