1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อระบบเชื่อมต่อ RITS【1-36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ขั้วต่อระบบเชื่อมต่อ RITS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ที่ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ง่ายเพียงแค่ดัน ขดลวด ขึ้นด้วย เครื่องมือ เอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ การเคลือบผิว สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน คือ 0.6 ถึง 1.6 มม. รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์ ส่วนใหญ่
· การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อได้ด้วย เครื่องมือ ง่ายๆ
· คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัด ( พิทช์ ทช์ 2.0 มม.)
· โครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส แบบ 2 จุดมีความเสถียรใน หน้าสัมผัส ที่ดี
· ช่วงของ สายไฟ สามารถระบุได้ด้วยสีของตัว ตัวเสื้อ
· รูปทรง ล็อค อัจฉริยะทำให้เสียง ล็อค "ชัดเจน" เมื่อผสมพันธุ์
[การใช้งาน]
· เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์การผลิต LCD, อุปกรณ์ทดสอบ, อุปกรณ์ขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

นอกจากขั้วต่อ 4 ขาพิน ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน e-CON แล้ว ยังมีประเภท 3 ถึง 8 ขาพิน และประเภทมุมฉาก (3, 4- ขาพิน) ให้เลือกด้วย

ภาพ ผลิตภัณฑ์

ภาพ ผลิตภัณฑ์

  • ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนเนคเตอร์
  • รูปแบบ คอนเนคเตอร์: ปลั๊ก
  • ชนิดของคอนเนคเตอร์: สายเคเบิลต่อ แผ่นวงจร
  • ชนิดมีชิลด์: ไม่
  • กันน้ำ: ไม่
  • คู่ผสมพันธุ์ของ คอนเนคเตอร์ และ หน้าสัมผัส: PCB
  • ด้วยผ้าห่อศพ: ไม่
  • จัดอันดับ ขดลวด เรืองแสง: ชิ้นส่วน มาตรฐาน: ขดลวด ไม่เรืองแสง
  • ชนิดของคอนเนคเตอร์: การ ประกอบ คอนเนคเตอร์

ลักษณะไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 32 V DC

คุณสมบัติของ เทอร์มินอล

  • วัสดุ การชุบผิว เทอร์มินอล: ชุบทอง บน นิกเกิล
  • หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า (แม็กซ์): 3 A
  • ชนิดมีขั้วต่อ: แท็บ
  • แถบแบ่ง / สั้นลง: N/A
  • เค้าโครง เทอร์มินอล: อินไลน์
  • ชนิดมีขั้ว หลายตัว: N/A

คุณสมบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ

  • วิธีต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด / สายไฟ: หางปลา

สิ่งที่แนบมาด้วยเครื่องกล

  • การปรับการผสมพันธุ์: มีจำหน่าย
  • ประเภทการปรับการผสมพันธุ์: โพลาไรซ์
  • การเก็บรักษาการผสมพันธุ์: มีจำหน่าย
  • ประเภทการเก็บรักษาการผสมพันธุ์: กลอนล็อค
  • การยึดติด PCB: N/A
  • การเก็บรักษา เทอร์มินอล: N/A
  • การจัดตำแหน่งการติดตั้ง PCB: N/A
  • อุปกรณ์ติดตั้งตู้: ไม่

เงื่อนไขการใช้งาน

  • ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง + 75 °C [-22 ถึง +167 ℉]

ปฏิบัติการ/แอพพลิเคชั่น

  • คุณสมบัติของการรวมการประกอบ: N/A
  • การประยุกต์ใช้งาน: เฮดเดอร์
  • ปลอดสารฮาโลเจน: ใช่

มาร์คกิ้ง ประจำตัว

  • คุณสมบัติของการระบุวงจร: N/A

มาตรฐาน อุตสาหกรรม

  • UL เกรด ทนไฟ: UL 94 V-0

คุณสมบัติการติดตั้ง

  • วิธีการติดตั้ง: สายยาง

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ คอนเนคเตอร์

  • นอกจากขั้วต่อ 4 ขาพิน ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน e-CON แล้ว ยังมีประเภท 3 ถึง 8 ขาพิน และประเภทมุมฉาก (3, 4- ขาพิน) ให้เลือกด้วย
Outline Drawing  1

Outline Drawing 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

จำนวนตำแหน่ง
จำนวน
โพส
ขนาด
(ขนาด)
Part Number (รหัสรุ่น/ Part number)
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ)
NABCDสีเหลือง (สีเหลือง)สีแดง (สีแดง)สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน)สีเขียว (สีเขียว)
3245.7513.86.91746741-31-1746741-32-1746741-34-1746741-3
4366.7515.88.91746741-41-1746741-42-1746741-44-1746741-4
65108.7519.812.91746741-61-1746741-62-1746741-64-1746741-6
871410.7523.816.91746741-81-1746741-82-1746741-84-1746741-8

ปลั๊กและ คอนเนคเตอร์

Outline Drawing  1

Outline Drawing 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

จำนวนตำแหน่ง
จำนวน
โพส
ขนาด
(ขนาด)
Part Number (รหัสรุ่น/ Part number)
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ)
NABCสีเหลือง (สีเหลือง)สีแดง (สีแดง)สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน)สีส้ม (ส้ม)สีเขียว (สีเขียว)
3214.147.21473562-31-1473562-32-1473562-33-1473562-34-1473562-3
4316.169.21473562-41-1473562-42-1473562-43-1473562-44-1473562-4
5*520.11013.21473562-51-1473562-52-1473562-53-1473562-54-1473562-5
6520.11013.21473562-61-1473562-62-1473562-63-1473562-64-1473562-6
7*724.11417.21473562-71-1473562-72-1473562-73-1473562-74-1473562-7
8724.11417.21473562-81-1473562-82-1473562-83-1473562-84-1473562-8

^*สำหรับพิน 5 และ 7 พิน จะไม่แนบคอนแทคเลนส์กับหมายเลขวงจร 6 และ 8

รหัสสินค้า
5-1473571-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด คุณสมบัติ วัสดุ การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
การขัดเงา หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเรือน จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 430.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3หางปลาประเภท รีเลย์ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์-นิกเกิลกล่องแยกการดีดออก 2 ทิศทาง20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร RITS
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC32