1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรีส์ TRH-S (รหัสสินค้า)

หม้อแปลง ซีรีส์ TRH-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,823.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ซีรีส์ หม้อแปลง TP10E
· โครงสร้างขดลวด 2 สำหรับระบบ แบบใช้ไฟฟ้า เฟสเดียว
· มีความจุไฟฟ้าให้เลือก 10 ขนาด (30VA, 50VA, 75VA, 100VA, 150VA, 200VA, 300VA, 400VA, 500VA และ 750VA)
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า Class B
· มี โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิตเป็น มาตรฐาน
· เพิ่มความเข้มด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งของ เทอร์มินอลบล็อค
· คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยการยกแก้มยางให้สูงขึ้นระหว่าง เทอร์มินอลบล็อค
· เราแนะนำฝาครอบประเภท C ซึ่งไม่ไวต่อการสั่นสะเทือน
· วัสดุ ของ เทอร์มินอลบล็อค (PBT) คือ ทนน้ำมัน ทนความร้อน ทนสารเคมี (UL94V-O)
· แก้ไข เครื่องมือ เลื่อนโดยเข้าใกล้ เทอร์มินอลบล็อค ไปที่ คอร์/แกน ร์

รหัสสินค้า
TRH1K-21S
TRH1K-41S
TRH1K-42S
TRH1.5K-21S
TRH1.5K-42S
TRH2K-21S
TRH2K-42S
TRH2.5K-42S
TRH3K-21S
TRH3K-42S
TRH4K-42S
TRH5K-42S
TRH30-10S
TRH50-21S
TRH50-42S
TRH75-20S
TRH75-21S
TRH75-41S
TRH75-42S
TRH100-20S
TRH100-21S
TRH100-41S
TRH100-42S
TRH150-10S
TRH150-20S
TRH150-21S
TRH200-21S
TRH200-41S
TRH200-42S
TRH300-21S
TRH300-41S
TRH300-42S
TRH400-21S
TRH400-42S
TRH500-21SSALE
TRH500-41S
TRH500-42S
TRH750-21S
TRH750-41S
TRH750-42S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(kVA)
แรงดันไฟฟ้าหลัก (AC)
(V)
แรงดันไฟฟ้ารอง (DC)
(V)
ระดับความเป็นฉนวน D
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 11,946.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน -1AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B145159157

฿ 11,946.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 101AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B145159157

฿ 11,946.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B145159157

฿ 16,008.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 101.5AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B175145203

฿ 16,008.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 101.5AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B175145203

฿ 16,481.17

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 102AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B205145203

฿ 22,382.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 102AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B205145203

฿ 27,849.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 102.5AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B220152213

฿ 29,335.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 103AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด F235152213

฿ 30,611.17

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 103AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด F235152213

฿ 43,712.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 104AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด F215204262

฿ 50,006.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 105AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด F225204262

฿ 2,823.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.03AC0-100-110AC0-24-26ฉนวนกันความร้อน ชนิด B858289

฿ 3,002.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.05AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B908289

฿ 3,002.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.05AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B908289

฿ 3,227.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.075AC0-200-220AC0-24-26ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008289

฿ 3,227.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.075AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008289

฿ 3,091.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.075AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008289

฿ 3,227.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.075AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008289

฿ 3,292.38

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 3 วัน 100.1AC0-200-220AC0-24-26ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008994

฿ 3,612.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.1AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008994

฿ 3,913.83

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.1AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008994

฿ 3,612.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.1AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1008994

฿ 4,015.00

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.15AC0-100-110AC0-24-26ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1058994

฿ 4,190.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.15AC0-200-220AC0-24-26ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1058994

฿ 4,190.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.15AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B1058994

฿ 4,415.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.2AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B110101103

฿ 4,415.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.2AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B110101103

฿ 4,415.50

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.2AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B110101103

฿ 5,740.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.3AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B120117114

฿ 5,740.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.3AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B120117114

฿ 5,740.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.3AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B120117114

฿ 5,921.48

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 3 วัน 100.4AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B120133134

฿ 6,502.67

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.4AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B120133134

฿ 8,309.17

฿ 3,799.78

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.5AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130133134

฿ 8,309.17

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.5AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130133134

฿ 8,309.17

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.5AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130133134

฿ 9,822.80

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.75AC0-200-210-220AC0-100-105-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130152150

฿ 10,478.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.75AC0-380-400-440AC0-100-110ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130152150

฿ 10,934.33

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 60 วัน 100.75AC0-380-400-440AC0-200-220ฉนวนกันความร้อน ชนิด B130152150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต (E) มี รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค
มี / ไม่มี เคส NA ภูเขา การติดตั้งโดยตรง สเปค ติดตั้ง เทอร์มินอล สายดิน ตัวเครื่อง หม้อแปลง (G)