1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอก การเชื่อมแบบต่อชน แบบตรง (แบบ BPB)【400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ปลอก การเชื่อมแบบต่อชน แบบตรง (แบบ BPB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,624.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอก หางปลา การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ขดลวด ทองแดงการเชื่อมแบบต่อชน แบบตรงไนล่อน.การขยาย สายยาง (ชนิด BPB) * ฝาปิดกว้างขึ้นช่วยให้ใส่ ขดลวด ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·มีการติดตั้ง สต๊อปเปอร์ ขดลวด ไว้ตรงกลางหากคุณ เม็ดมีด สายไฟจากทั้งสองด้านคุณสามารถต่อสายเป็น รูปทรง การต่อชน ได้
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
· ฝาครอบ ไนล่อน แบบขยายเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานนอกเหนือจากการรับประกัน ฉนวนกันความร้อน ระหว่างการทำงานแล้วยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เมื่อพิจารณาการเชื่อมต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า เข้าด้วยกันที่ การต่อชน
·ใน เคส ขอ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มี ฉนวนไฟฟ้า
·เมื่อคุณกำลังพิจารณาการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า

รหัสสินค้า
BPB-1.25 アオ
BPB-1.25 アカ
BPB-1.25 キ
BPB-2 アオ
BPB-2 アカ
BPB-2 キ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1
(φ)
เครื่องมือ สอดคล้อง

฿ 1,624.27

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1020-16สีน้ำเงิน0.5-1.654.0# 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,624.27

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1020-16สีแดง0.5-1.654.0# 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,624.27

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1020-16สีเหลือง0.5-1.654.0# 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,902.97

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1016-14สีน้ำเงิน1.04-2.634.5# 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,902.97

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1016-14สีแดง1.04-2.634.5# 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

฿ 1,902.97

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1016-14สีเหลือง1.04-2.634.5# 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง แขนเสื้อ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 25
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน