(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอก หางปลา การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ขดลวด ทองแดงการ ซ้อนทับ เชิงเส้นไนล่อน.การขยาย สายยาง (ชนิด BPP) * ฝาปิดกว้างขึ้นช่วยให้ใส่ ขดลวด ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·โดยการสอดสาย แบบใช้ไฟฟ้า จากทั้งสองด้านคุณสามารถเชื่อมต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า ใน แบบหล่อ ซ้อนกันได้
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
· ฝาครอบ ไนล่อน แบบขยายเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานนอกเหนือจากการรับประกัน ฉนวนกันความร้อน ระหว่างการทำงานแล้วยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·เมื่อพิจารณาการเชื่อมต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า ด้วยกัน
·ใน เคส ขอ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มี ฉนวนไฟฟ้า
·เมื่อคุณกำลังพิจารณาการระบุตัวตนด้วยสี ฉนวนไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
BPP-1.25 アオ |
BPP-1.25 アカ |
BPP-1.25 キ |
BPP-2 アオ |
BPP-2 アカ |
BPP-2 キ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,624.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 20-16 | สีน้ำเงิน | 0.5-1.65 | 4.0 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,624.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 20-16 | สีแดง | 0.5-1.65 | 4.0 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,624.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 20-16 | สีเหลือง | 0.5-1.65 | 4.0 | # 3D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,679.17 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 16-14 | สีน้ำเงิน | 1.04-2.63 | 4.5 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,679.17 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 16-14 | สีแดง | 1.04-2.63 | 4.5 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,679.17 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 16-14 | สีเหลือง | 1.04-2.63 | 4.5 | # 4D, # 34, 34S, DH-1B,AC-5N-D |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง