(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินพุตกว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W รุ่น 10 W
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวขณะสแตนด์บาย
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ
ลักษณะภายนอก ของ LFA10F
บล็อค ไดอะแกรมของ LFA10F
ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)
ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)
คอนเนคเตอร์ Input/Output | ตัวเสื้อ รองรับการใช้งาน | เทอร์มินอล | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | โซ่ | 1123721-1 |
หลวมๆ | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-2 | 1-1123722-2 | โซ่ | 1123721-1 |
หลวมๆ | 1318912-1 |
CN1
หมายเลข ขาพิน | อินพุต |
---|---|
1 | AC (L) |
2 | — |
3 | AC (N) |
4 | — |
5 | FG |
CN2
หมายเลข ขาพิน | เอาต์พุต |
---|---|
1 | - วี |
2 | +v |
— | รายการ | LFA10F-3R3-Y | LFA10F-5 | LFA10F-12 | LFA10F-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังขับสูงสุด [W] | 6.6 | 10 | 10.8 | 10.5 | ||||||
เอาต์พุต DC | 3.3 V 2 A | 5 V 2 A | 12 V 0.9 A | 15 V 0.7 A | ||||||
อินพุต | แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3 | ||||||||
กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 0.18 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.26 ประเภท (แท้จริง = 100%) | |||||||
ACIN 200 V | 0.11 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.16 ประเภท (แท้จริง = 100%) | ||||||||
รายการ | LFA100F-3R3-Y | LFA100F-5-Y | LFA100F-12 | LFA100F-15 | LFA100F-24 | LFA100F-24-H | LFA100F-36 | LFA100F-48 | ||
แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4 | |||||||||
กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 0.9 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 1.3 ประเภท (แท้จริง = 100%) | |||||||
ACIN 200 V | 0.5 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.7 ประเภท (แท้จริง = 100%) | ||||||||
ความถี่ [เฮิร์ตซ์] | 50/60 (47 ถึง 63) | |||||||||
ประสิทธิภาพ [%] | ACIN 100 V | 77.0 พิมพ์ | 82.0 ประเภท | 82.0 ประเภท | 83.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.5 ประเภท | |
ACIN 200 V | 79.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.5 ประเภท | 85.5 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | ||
อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย (แท้จริง = 100%) | ACIN 100 V | 0.98 ประเภท | 0.99 ประเภท | |||||||
ACIN 200 V | 0.92 ประเภท | 0.95 ประเภท | ||||||||
กระแสพุ่งเข้า [A] | ACIN 100 V | 15 ประเภท (แท้จริง = 100%) (เมื่อเริ่มเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | ||||||||
ACIN 200 V | 30 แบบ (แท้จริง = 100%)(ตอนสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | |||||||||
กระแสไฟรั่ว [mA] | สูงสุด 0.40/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ) | |||||||||
เอาต์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 | 48 | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]*5 | 20 | 20 | 8.5 | 6.7 | 4.3 | 4.3 (พีค 5.4) | 2.8 | 2.1 | ||
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*7 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*7 | สูงสุด 40 | สูงสุด 40 | สูงสุด 100 | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 240 สูงสุด | ||
ระลอก [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※2 | สูงสุด 80 | สูงสุด 80 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | 240 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | |
-10 ถึง 0°C ※2 | 140 สูงสุด | 140 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 320 สูงสุด | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | ||
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※2 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | 300 สูงสุด | 250 สูงสุด | 250 สูงสุด | |
-10 ถึง 0°C ※2 | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 360 สูงสุด | 300 สูงสุด | 300 สูงสุด | ||
ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี] | 0 ถึง + 50°C | 50 สูงสุด | 50 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 240 สูงสุด | 360 สูงสุด | 480 สูงสุด | |
-10 ถึง + 50 ° c | สูงสุด 60 | สูงสุด 60 | สูงสุด 150 | 180 สูงสุด | 290 สูงสุด | 290 สูงสุด | 450 สูงสุด | สูงสุด 600 | ||
ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*3 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว] | 350 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | |||||||||
เวลาเก็บรักษา [นางสาว] | 20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | |||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V] | 2.85 ถึง 3.63 | 4.50 ถึง 5.50 | ภายใน ยึดอยู่กับที่ (ตัวแปร สเปค ตัวเลือก Y) | |||||||
ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.30 ถึง 3.40 | 5.00 ถึง 5.15 | 11.50 ถึง 12.50 | 14.40 ถึง 15.60 | 23.00 ถึง 25.00 น. | 23.00 ถึง 25.00 น. | 34.50 ถึง 37.50 | 46.00 ถึง 50.00 | ||
รวมฟังก์ชั่น | วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานที่ 105% นาทีของ พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่กำหนด (101% นาทีของ กระแสไฟฟ้า สูงสุดหากมี กระแสไฟฟ้า สูงสุด ) และส่งคืนโดยอัตโนมัติ | ||||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V] | 4.00 ถึง 5.25 | 5.75 ถึง 7.00 | 13.80 ถึง 16.80 | 17.25 ถึง 21.00 น. | 27.60 ถึง 33.60 | 27.60 ถึง 33.60 | 41.40 ถึง 50.40 | 55.20 ถึง 67.20 | ||
บ่งชี้การดำเนินงาน | N/A | |||||||||
การสำรวจระยะไกล | N/A | |||||||||
เปิด / ปิดระยะไกล (RC) | ตัวเลือก (ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก) | |||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | อินพุต - เอาต์พุต / RC *6 | 3,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | ||||||||
อินพุต - FG | 2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
เอาต์พุต / RC - FG *6 | 500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
เอาต์พุต - RC *6 | 100 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 100 V DC 10 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน *4 | -10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) (ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน) | ||||||||
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ | -20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง | |||||||||
แรงกระแทก | 196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทาง 1 ครั้ง | |||||||||
มาตรฐานที่สอดคล้อง | มาตรฐาน ความปลอดภัย (ยกเว้นอินพุต DC) | ได้รับ UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | ||||||||
การปล่อยมลพิษ | สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B | |||||||||
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 ( Class A) *8 | |||||||||
โครงสร้าง | ขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก | 62 × 33.5 × 155 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ 280 กรัมสูงสุด (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 480 กรัม) | ||||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4 |
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร
— | จำนวนเอาต์พุต | ชื่อซีรี่ส์ | ปีที่วางจำหน่าย | คุณสมบัติหลัก | มาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร | ชนิดเดี่ยว | 1 | GHA | '13 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้า | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE |
'15 | - SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน | |||||
'16 | ||||||
1 | LMA | '14 | รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LFP | '12 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด , รุ่น LEP ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'13 | ||||||
1 | LEP | '02 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LFA | '09 | แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ , รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'10 | ||||||
SPLFA | '11 | ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSE | ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | |||
1 | LEA | '99 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
1 | LDA | '94 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
'97 | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |||||
1 | LGA | '08 | อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไป | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
หลาย | 2 | LEB | '00 | LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |
3 | LDC | '94 | LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
'95 | ||||||
2 | LB | '92 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ ชนิด 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต , ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น | — | ||
ประเภท เชิงเส้น | หลายซิงเกิล | 1 | G | '75 | อินพุต ระบบ 100 V AC, พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงเส้น , เสียงรบกวนต่ำ เป็นพิเศษและระลอกคลื่นต่ำ | — |
2 | GW | '75 | G ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต | — |
ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ ด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 300 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ ของ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้
รหัสสินค้า |
---|
LFA10F-15-S |
LFA10F-15-SJ1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 752.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 0.7 | 22 | 50 | 73.5 | 10.5 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | ||
฿ 752.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 15 V DC | 0.7 | 22 | 50 | 73.5 | 10.5 | 14.4 ถึง 15.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 10 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง