(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ชุด super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเพิ่อความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ การสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงสีได้ง่ายโดยการแยกส่วนของการส่องสว่าง
· เทอรืมินอลแบบสปริง ช่วยประหยัดเวลาในการวางระบบสายไฟ และทำให้ได้โครงสร้างแบบรวม ระหว่างฝาครอบเทอร์มินอล และตัวเครื่องหลัก และโครงสร้างป้องกันการตกกระแทกของสกรู
· ใช้งานแผ่นป้ายชื่อได้ง่าย และสามารถใส่ฟิล์มแผ่นป้ายชื่อ เพื่อตอบสนองได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสเปคการแสดงผล
· การตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่องสว่างที่ไม่ถูกต้อง (ไฟสลัว) เนื่องจากกระแสไฟรั่วหรือแรงดันตก
· ผ่านการรับรองจาก UL, c-UL และ DEMKO
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
SLD48N-1DW2BRG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง | ประเภทอินพุต | ขนาด แผ่นเพลท สี | พื้นผิว ส่องสว่าง | สีส่องสว่าง (1) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (3) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,215.00 ฿ 4,386.55 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75 | ซึ่งยืดออก | AC / 24 V DC | CE / UL / CUL / CSA | 50 | 80 | 64.3 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | รูปทรงยาว | ชนิดตรง | 31 x 71 x 1mm | สลับเต็ม 2 สี | สีแดง / สีเขียว | NA | NA | ชนิดสลับสีแดงและสีเขียวได้, พื้นผิวทั้งหมด, 2 สี |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLD48N-1DW2BRG ในชุด ไฟแสดงผล SLDN Series
รหัสสินค้า |
---|
SLD30N-1DH2BPW |
SLD30N-1DH2BR |
SLD30N-1DH2BW |
SLD48N-1TH1BA |
SLD48N-2DH2BAY |
SLD48N-2DH2BRG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง | ประเภทอินพุต | ขนาด แผ่นเพลท สี | พื้นผิว ส่องสว่าง | สีส่องสว่าง (1) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (3) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,445.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | AC / 24 V DC | CE / CUL / UL / CSA | 46 | 36 | 60 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | เป็นมุมฉาก | ชนิดตรง | 27 x 27 x 1mm | ไฟแบบเต็มขนาด | สีขาวบริสุทธิ์ | NA | NA | - | ||
฿ 1,696.67 | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | AC / 24 V DC | CE / CUL / UL / CSA | 46 | 36 | 60 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | เป็นมุมฉาก | ชนิดตรง | 27 x 27 x 1mm | ไฟแบบเต็มขนาด | สีแดง | NA | NA | - | ||
฿ 1,701.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | AC / 24 V DC | CE / CUL / UL / CSA | 46 | 36 | 60 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | เป็นมุมฉาก | ชนิดตรง | 27 x 27 x 1mm | ไฟแบบเต็มขนาด | สีขาวขุ่น | NA | NA | - | ||
฿ 5,575.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75 | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | CE / CUL / UL / CSA | 50 | 80 | 77.1 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | รูปทรงยาว | ชนิดหม้อแปลง | 31 x 71 x 1mm | ไฟแบบเต็มขนาด | สีอำพัน | NA | NA | - | ||
฿ 4,525.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75 | ซึ่งยืดออก | AC / 24 V DC | CE / CUL / UL / CSA | 50 | 80 | 60.3 | ชนิดที่มาพร้อมกับยูนิตไฟ LED | รูปทรงยาว | ชนิดตรง | 31 x 35.5 x 1mm | แบ่ง 2 ส่วน | สีอำพัน | สีเหลือง | NA | - | ||
฿ 4,525.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75 | ซึ่งยืดออก | AC / 24 V DC | CE / CUL / UL / CSA | 50 | 80 | 60.3 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | รูปทรงยาว | ชนิดตรง | 31 x 35.5 x 1mm | แบ่ง 2 ส่วน | สีแดง | สีเขียว | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง