1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงผล SLDN Series (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟแสดงผล SLDN Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ชุด super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเพิ่อความปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
· ใช้ super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ การสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงสีได้ง่ายโดยการแยกส่วนของการส่องสว่าง
· เทอรืมินอลแบบสปริง ช่วยประหยัดเวลาในการวางระบบสายไฟ และทำให้ได้โครงสร้างแบบรวม ระหว่างฝาครอบเทอร์มินอล และตัวเครื่องหลัก และโครงสร้างป้องกันการตกกระแทกของสกรู
· ใช้งานแผ่นป้ายชื่อได้ง่าย และสามารถใส่ฟิล์มแผ่นป้ายชื่อ เพื่อตอบสนองได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสเปคการแสดงผล
· การตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่องสว่างที่ไม่ถูกต้อง (ไฟสลัว) เนื่องจากกระแสไฟรั่วหรือแรงดันตก
· ผ่านการรับรองจาก UL, c-UL และ DEMKO
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
SLD48N-1DH2BR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ประเภทอินพุต ขนาด แผ่นเพลท สี พื้นผิว ส่องสว่าง สีส่องสว่าง (1) สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) สีส่องสว่างแบบแบ่ง (3) บันทึก

฿ 4,143.34

฿ 2,486.42

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75ซึ่งยืดออกAC / 24 V DCCE / UL / CUL / CSA508060.3สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDรูปทรงยาวชนิดตรง31 x 71 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีแดงNANA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLD48N-1DH2BR ในชุด ไฟแสดงผล SLDN Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SLD30N-1DH2BPW
SLD30N-1DH2BR
SLD30N-1DH2BW
SLD48N-1DH2BS
SLD48N-1DH2BY
SLD48N-1DHM2BA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ประเภทอินพุต ขนาด แผ่นเพลท สี พื้นผิว ส่องสว่าง สีส่องสว่าง (1) สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) สีส่องสว่างแบบแบ่ง (3) บันทึก

฿ 2,445.00

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31[แบบเหลี่ยม] มุม.AC / 24 V DCCE / CUL / UL / CSA463660สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDเป็นมุมฉากชนิดตรง27 x 27 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีขาวบริสุทธิ์NANA-

฿ 1,696.67

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31[แบบเหลี่ยม] มุม.AC / 24 V DCCE / CUL / UL / CSA463660สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDเป็นมุมฉากชนิดตรง27 x 27 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีแดงNANA-

฿ 1,701.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 31[แบบเหลี่ยม] มุม.AC / 24 V DCCE / CUL / UL / CSA463660สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDเป็นมุมฉากชนิดตรง27 x 27 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีขาวขุ่นNANA-

฿ 5,646.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75ซึ่งยืดออกAC / 24 V DCCE / CUL / UL / CSA508060.3สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDรูปทรงยาวชนิดตรง31 x 71 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีน้ำเงินNANA-

฿ 4,143.34

1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75ซึ่งยืดออกAC / 24 V DCCE / CUL / UL / CSA508060.3สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDรูปทรงยาวชนิดตรง31 x 71 x 1mmไฟแบบเต็มขนาดสีเหลืองNANA-

฿ 4,525.00

1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] 35 x 75ซึ่งยืดออก24 V DCCE / CUL / UL / CSA508064.3สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LEDรูปทรงยาวชนิดตรง31 x 71 x 1mmพื้นผิวทั้งหมดมีไฟ / รวมขั้วต่อเช็คสีอำพันNANA-