(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ชุด super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเพิ่อความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ super LED ที่ปล่อยแสงสว่างเป็นพิเศษ การสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงสีได้ง่ายโดยการแยกส่วนของการส่องสว่าง
· เทอรืมินอลแบบสปริง ช่วยประหยัดเวลาในการวางระบบสายไฟ และทำให้ได้โครงสร้างแบบรวม ระหว่างฝาครอบเทอร์มินอล และตัวเครื่องหลัก และโครงสร้างป้องกันการตกกระแทกของสกรู
· ใช้งานแผ่นป้ายชื่อได้ง่าย และสามารถใส่ฟิล์มแผ่นป้ายชื่อ เพื่อตอบสนองได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสเปคการแสดงผล
· การตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่องสว่างที่ไม่ถูกต้อง (ไฟสลัว) เนื่องจากกระแสไฟรั่วหรือแรงดันตก
· ผ่านการรับรองจาก UL, c-UL และ DEMKO
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
SLD72N-1TH2BY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง | ประเภทอินพุต | ขนาด แผ่นเพลท สี | พื้นผิว ส่องสว่าง | สีส่องสว่าง (1) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (3) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,820.00 ฿ 3,402.44 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 31 x 67 | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | CE / UL / CUL / CSA | 46 | 72 | 77.1 | สำหรับประกอบเข้ากับตัวสินค้าหลักยูนิตไฟ LED | รูปทรงยาว | ชนิดหม้อแปลง | 27 x 63 x 1mm | ไฟแบบเต็มขนาด | สีเหลือง | NA | NA | - |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง