1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต MA Series (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟไพล็อต MA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

LED แบบสว่างพิเศษ ชุดควบคุมขนาดเล็กที่มีตัวเครื่อง เป็นรูปสี่เหลี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ ด้วยทองแดงขนาดสั้นเพียง 22 มม.
· ชุด LED แบบสว่างพิเศษ
· หน้าสัมผัสเงินหุ้มทองแบบ cross-bar
· เหมาะที่สุดสำหรับการสลับสัญญาณระดับต่ำที่ครบถ้วน
· มีตัวเลือกแบบมีหน้าสัมผัสเงิน
· กลไกหน้าสัมผัสประสิทธิภาพสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของ IDEC
· การใช้งานแบบสัมผัสเบา
· การติดตั้งอย่างรวดเร็วเข้าไปในแผงควบคุม (การติดตั้งด้านหน้า) มี ตัวต้านทาน และ ไดโอด จำกัด ใน ตัว แบบฝัง กระแสไฟฟ้า (ชุด LED )
· อุปกรณ์เสริม ตัวกั้น ตัวป้องกันสวิตช์ และช่องเสียบ
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ c-UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
· CCC (ไม่รวมไฟสัญญาณไพล็อต )

รหัสสินค้า
MA2P-131R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ รูปทรง สีส่องสว่าง (1) สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2)

฿ 475.00

฿ 407.12

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 16.2[แบบเหลี่ยม] มุม.[อื่น ๆ] AC / 12 V DC17.817.8ไฟแบบเต็มขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.8 สเปค ชนิดปิด รูปทรง เทอร์มินอล ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน
วิธีลบ ล็อค NA