(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
LED แบบสว่างพิเศษ ชุดควบคุมขนาดเล็กที่มีตัวเครื่อง เป็นรูปสี่เหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ ด้วยทองแดงขนาดสั้นเพียง 22 มม.
· ชุด LED แบบสว่างพิเศษ
· หน้าสัมผัสเงินหุ้มทองแบบ cross-bar
· เหมาะที่สุดสำหรับการสลับสัญญาณระดับต่ำที่ครบถ้วน
· มีตัวเลือกแบบมีหน้าสัมผัสเงิน
· กลไกหน้าสัมผัสประสิทธิภาพสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของ IDEC
· การใช้งานแบบสัมผัสเบา
· การติดตั้งอย่างรวดเร็วเข้าไปในแผงควบคุม (การติดตั้งด้านหน้า) มี ตัวต้านทาน และ ไดโอด จำกัด ใน ตัว แบบฝัง กระแสไฟฟ้า (ชุด LED )
· อุปกรณ์เสริม ตัวกั้น ตัวป้องกันสวิตช์ และช่องเสียบ
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ c-UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN
· CCC (ไม่รวมไฟสัญญาณไพล็อต )
รหัสสินค้า |
---|
MA2P-111G |
MA2P-131G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | รูปทรง | สีส่องสว่าง (1) | สีส่องสว่างแบบแบ่ง (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.00 ฿ 407.12 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 16.2 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [อื่น ๆ] 5 V DC | 17.8 | 17.8 | ไฟแบบเต็มขนาด | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สีเขียว | NA | ||
฿ 475.00 ฿ 407.12 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 16.2 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 17.8 | 17.8 | ไฟแบบเต็มขนาด | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สีเขียว | NA |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 33.8 | สเปค | ชนิดปิด | รูปทรง เทอร์มินอล | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน |
วิธีลบ ล็อค | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง