(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานทางไฟฟ้า 250,000 ครั้ง และความทนทานทางกลไกถึง 1 ล้านครั้ง จึงเหมาะเป็นหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่มีความถี่การเปิด/ปิดต่ำและเหมาะสำหรับงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
FC-2S コイルAC24V 1A1B |
FC-2S コイルAC100V 1A1B |
FC-2S コイルAC100V 2A |
FC-2S コイルAC200V 1A1B |
FC-2S コイルAC200V 2A |
FC-2S コイルAC200V 2B |
FC-2S コイルAC240V 1A1B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,550.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC24 | 1a1b | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,400.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC100 | 1a1b | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,400.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC100 | 2a | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,400.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC200 | 1a1b | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,400.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC200 | 2a | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,400.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC200 | 2b | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S | ||
฿ 4,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/26 | 7.5/35 | AC240 | 1a1b | CCC | 89.5 | 54.5 | 91.5 | ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2S |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง