(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DMA โอนประเภท GPIB 1CH
[คุณสมบัติ]
· โมดูล อินเทอร์เฟซ CompactPCI GP-IB ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE488 1 ช่องด้วยการติดตั้ง ตัวควบคุม เดิมความเร็วสูงในราคาที่ต่ำสามารถทำได้โมดูล นี้รองรับการถ่ายโอน DMA โดยวิธี ต่อเชื่อมแบบบัส มาสเตอร์ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้ โหลดไฟฟ้า ใน CPU/ หน่วยประมวลผล และให้ประสิทธิภาพสูงและการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมแบบมัลติทาสก์ขึ้นอยู่กับ ซอฟท์แวร์ GPC-4301N สามารถใช้งานได้จาก labview
รหัสสินค้า |
---|
LPC-432101 |
PCI-4301 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เหล็กยึด PCI | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,579.84 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด | 64.4 | - | ||
฿ 12,544.43 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 106.68 | 3-Point (การเข้าถึง I / O, การเข้าถึง GP-IB, ทั่วไป) |
กำลังโหลด …
ชนิด | GPIB | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 119.9 |
---|---|---|---|---|---|
ช่อง(ช่อง) | 1 | ฉนวนกันความร้อน | ไม่เป็นฉนวน | วิธีการส่งสัญญาณ 1 | ข้อมูลขนาน 8 บิต |
วิธีการส่งสัญญาณ 2 | รูปแบบการจับมือกัน 3 ทาง | ความเร็วการถ่ายโอนสูงสุด (MB / S)(MB/S) | 1.1 | ระยะการถ่ายโอนสูงสุด 1 | สายไฟ รวมสูงสุด 20 m |
ระยะการถ่ายโอนสูงสุด 2 | ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ 4 m สูงสุด | จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด(หน่วย) | 15 | ฟังก์ชั่น ขัดจังหวะ | 1 คะแนน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง