1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ต่อเนื่องสำหรับซีรีส์ D5000

TOOL FOR CONNECTOR

คลิป ต่อเนื่องสำหรับซีรีส์ D5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับซีรีส์ D5000

[คุณสมบัติ]
•สำหรับตัวเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นก่อนตัวสุดท้าย

รหัสสินค้า
179993-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30.00

฿ 20.78

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขั้วต่อ สปริง วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส / สกรู: เหล็กกล้า (ชุบนิกเกิล) คุณสมบัติ For First Make/Last Break
สเปค คลิปหนีบ ต่อเนื่อง ซีรีส์ที่ใช้งานได้ D5000 คุณสมบัติ สำหรับการสร้างครั้งแรก / ครั้งสุดท้าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 179993-1 ในชุด คลิป ต่อเนื่องสำหรับซีรีส์ D5000