(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมกันน้ำ ซีรีส์ RM
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบที่หลากหลาย
· มีปลั๊กและเต้ารับหลายแบบให้เลือก
· ปลั๊ก: มีปลั๊กสามแบบให้เลือก คือ ปลั๊กแบบตรง ปลั๊กทรงเตี้ยแบบตรง และปลั๊กแบบมุมฉาก
· เต้ารับ: มีชนิดยูนิตเดี่ยวแบบกันน้ำ ซึ่งตัวคอนเนคเตอร์เองก็มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ
· วิธีการติดตั้งคือ ขันนัทให้แน่นสำหรับชนิดหนึ่ง และติดตั้งแบบยึดด้วยสกรูพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยมสำหรับอีกชนิดหนึ่ง
· ชนิดขันด้วยนัทมีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งด้านหน้าหรือแบบติดตั้งด้านหลัง
· จำนวนขั้ว: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40 และ 55 ขั้ว
· มีขั้วให้เลือก 2 แบบ แบบชุบทองหรือชุบเงิน
· ประสิทธิภาพการกันน้ำระดับ IP68 เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ
· เต้ารับกันน้ำเองก็มีประสิทธิภาพการกันน้ำระดับ IP68 เช่นกัน
· ปลั๊กมุมฉากแบบแบ่งส่วนช่วยให้รับสายเคเบิลได้ทุกทิศทาง (ช่วง 360°)
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
ซีรีส์ RM-W มีกลไกล็อคแบบคัปปลิ้งเกลียวที่มีประสิทธิภาพการกันน้ำในระดับที่มั่นใจได้
ชนิดประกอบ (ปลั๊กตรง/RM15W)
ชนิดประกอบ (ปลั๊กมุมฉาก/RM15W)
1. มีรูปแบบที่หลากหลาย
RM-W Series มีปลั๊กและเต้ารับที่หลากหลาย สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะตามการใช้งานที่ต้องการได้
มีปลั๊กสามแบบให้เลือก: แบบตรง, แบบตรง Low Profile, และแบบมุมฉาก
มีตัวเลือกเต้ารับชนิดกันน้ำแบบอุปกรณ์เดี่ยว ซึ่งตัวคอนเนคเตอร์สามารถกันน้ำ
มีตัวเลือกชนิดสกรูยึดทั้งแบบติดตั้งด้านหน้าหรือแบบติดตั้งด้านหลัง
จำนวนหน้าสัมผัส: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40, 55. มีตัวเลือกชุบผิวหน้าสัมผัสสองประเภท: ชุบผิวทองและชุบผิวเงิน
2. โครงสร้างกันน้ำ
ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำขณะเข้าคู่ตรงตามมาตรฐาน IP68 นอกจากนี้เต้ารับชนิดกันน้ำแบบอุปกรณ์เดี่ยวยังมีคุณสมบัติกันน้ำในระดับ IP68
3. การจัดเรียงสายอ่อน
พร้อมปลั๊กประกอบมุมฉาก สามารถดึงสายไฟออกในทิศทางใดก็ได้ (ช่วง 360°)
พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC, 840 VDC (2 หน้าสัมผัส) 500 V AC, 700 VDC (3, 4, 8 หน้าสัมผัส) 350 V AC, 490 VDC (10 หน้าสัมผัส) 350 V AC, 490 VDC (12 หน้าสัมผัส) |
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A (2, 3, 4 หน้าสัมผัส) 5 A (8, 10, 12 หน้าสัมผัส) | |
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน (หมายเหตุ 1) | -25°C ถึง + 85°C | |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (หมายเหตุ 2) | -10°C ถึง + 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 2, 3, 4 หน้าสัมผัส: 2 mΩ หรือต่ำกว่า, 8, 10, 12 หน้าสัมผัส: 4 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC | |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 2 หน้าสัมผัส: 1,800 V AC 3 หน้าสัมผัส: 2,000 V AC 4, 8 หน้าสัมผัส: 1,500 V AC 10, 12 หน้าสัมผัส: 1,000 V AC | ใช้เวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ความถี่ 10 ถึง 55 แล้วกลับมาที่ 10 Hz เป็นเวลา 1 รอบ และที่ ครึ่งแอมพลิจูด 0.75 มม. สามทิศทาง เป็นเวลา 10 รอบ | |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบด้วยความเร่ง 490 m/s2 เป็นเวลา 11 ms ด้วยรูปคลื่นซายน์แบบครึ่ง 6 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง | |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | 2, 3, 4 หน้าสัมผัส: 4 mΩ หรือต่ำกว่า, 8, 10, 12 หน้าสัมผัส: 8 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดความต้านทานหน้าสัมผัสหลังการใช้งาน 2,000 ครั้ง | |
7. วงจรอุณหภูมิ | 100 MΩ หรือมากกว่า | ทดสอบที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > +85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที เป็นเวลา 5 รอบ | |
8. การทนความชื้น (สถานะคงที่) | 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | วัดความต้านทานฉนวนหลังจากทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |
9. การกันน้ำ | ไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ | ทิ้งไว้ที่ความลึก 1.8 ม. เป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ |
(หมายเหตุ 1) ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานนับรวมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วย
(หมายเหตุ 2) ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษาอ้างอิงถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเชื่อมต่อสายเป็นระยะเวลานาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นใช้งานครอบคลุมถึงสถานะในช่วงหลังต่อสายแต่ยังไม่จ่ายไฟ
พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC, 840 VDC (40 หน้าสัมผัส) 500 V AC, 700 VDC (15 หน้าสัมผัส, 55 หน้าสัมผัส) 350 V AC, 490 VDC (20 หน้าสัมผัส) |
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 5 A | |
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน (หมายเหตุ 1) | -25°C ถึง + 85°C | |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (หมายเหตุ 2) | -10 ℃ ถึง + 60 ℃ |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 4 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 40 หน้าสัมผัส: 1,800 V AC 15, 55 หน้าสัมผัส: 1,500 V AC 20 หน้าสัมผัส: 1,000 V AC | ใช้เวลา 1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ทนการสั่นสะเทือน |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM15WTPZA-10P(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง