1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W
  • คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W
  • คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W
  • คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมกันน้ำ ซีรีส์ RM
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบที่หลากหลาย
· มีปลั๊กและเต้ารับหลายแบบให้เลือก
· ปลั๊ก: มีปลั๊กสามแบบให้เลือก คือ ปลั๊กแบบตรง ปลั๊กทรงเตี้ยแบบตรง และปลั๊กแบบมุมฉาก
· เต้ารับ: มีชนิดยูนิตเดี่ยวแบบกันน้ำ ซึ่งตัวคอนเนคเตอร์เองก็มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ
· วิธีการติดตั้งคือ ขันนัทให้แน่นสำหรับชนิดหนึ่ง และติดตั้งแบบยึดด้วยสกรูพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยมสำหรับอีกชนิดหนึ่ง
· ชนิดขันด้วยนัทมีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งด้านหน้าหรือแบบติดตั้งด้านหลัง
· จำนวนขั้ว: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40 และ 55 ขั้ว
· มีขั้วให้เลือก 2 แบบ แบบชุบทองหรือชุบเงิน
· ประสิทธิภาพการกันน้ำระดับ IP68 เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ
· เต้ารับกันน้ำเองก็มีประสิทธิภาพการกันน้ำระดับ IP68 เช่นกัน
· ปลั๊กมุมฉากแบบแบ่งส่วนช่วยให้รับสายเคเบิลได้ทุกทิศทาง (ช่วง 360°)
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คุณสมบัติหลักของ RM-W Series คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบวงกลมสำหรับใช้งานอเนกประสงค์อเนกประสงค์

ซีรีส์ RM-W มีกลไกล็อคแบบคัปปลิ้งเกลียวที่มีประสิทธิภาพการกันน้ำในระดับที่มั่นใจได้

ซีรีส์ RM-W มีกลไกล็อคแบบคัปปลิ้งเกลียวที่มีประสิทธิภาพการกันน้ำในระดับที่มั่นใจได้

ชนิดประกอบ (ปลั๊กตรง/RM15W)

ชนิดประกอบ (ปลั๊กตรง/RM15W)

ชนิดประกอบ (ปลั๊กมุมฉาก/RM15W)

ชนิดประกอบ (ปลั๊กมุมฉาก/RM15W)

1. มีรูปแบบที่หลากหลาย

RM-W Series มีปลั๊กและเต้ารับที่หลากหลาย สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะตามการใช้งานที่ต้องการได้
มีปลั๊กสามแบบให้เลือก: แบบตรง, แบบตรง Low Profile, และแบบมุมฉาก
มีตัวเลือกเต้ารับชนิดกันน้ำแบบอุปกรณ์เดี่ยว ซึ่งตัวคอนเนคเตอร์สามารถกันน้ำ
มีตัวเลือกชนิดสกรูยึดทั้งแบบติดตั้งด้านหน้าหรือแบบติดตั้งด้านหลัง
จำนวนหน้าสัมผัส: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40, 55. มีตัวเลือกชุบผิวหน้าสัมผัสสองประเภท: ชุบผิวทองและชุบผิวเงิน

2. โครงสร้างกันน้ำ

ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำขณะเข้าคู่ตรงตามมาตรฐาน IP68 นอกจากนี้เต้ารับชนิดกันน้ำแบบอุปกรณ์เดี่ยวยังมีคุณสมบัติกันน้ำในระดับ IP68

3. การจัดเรียงสายอ่อน

พร้อมปลั๊กประกอบมุมฉาก สามารถดึงสายไฟออกในทิศทางใดก็ได้ (ช่วง 360°)

มาตรฐานสินค้า

ขนาดผลิตภัณฑ์ RM15WT

พิกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V AC, 840 VDC (2 หน้าสัมผัส)
500 V AC, 700 VDC (3, 4, 8 หน้าสัมผัส)
350 V AC, 490 VDC (10 หน้าสัมผัส)
350 V AC, 490 VDC (12 หน้าสัมผัส)
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A (2, 3, 4 หน้าสัมผัส)
5 A (8, 10, 12 หน้าสัมผัส)
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน (หมายเหตุ 1)-25°C ถึง + 85°C
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (หมายเหตุ 2)-10°C ถึง + 60°C
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส2, 3, 4 หน้าสัมผัส: 2 mΩ หรือต่ำกว่า, 8, 10, 12 หน้าสัมผัส: 4 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์2 หน้าสัมผัส: 1,800 V AC
3 หน้าสัมผัส: 2,000 V AC
4, 8 หน้าสัมผัส: 1,500 V AC
10, 12 หน้าสัมผัส: 1,000 V AC
ใช้เวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ความถี่ 10 ถึง 55 แล้วกลับมาที่ 10 Hz เป็นเวลา 1 รอบ และที่
ครึ่งแอมพลิจูด 0.75 มม. สามทิศทาง เป็นเวลา 10 รอบ
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบด้วยความเร่ง 490 m/s2 เป็นเวลา 11 ms
ด้วยรูปคลื่นซายน์แบบครึ่ง 6 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อ2, 3, 4 หน้าสัมผัส: 4 mΩ หรือต่ำกว่า, 8, 10, 12 หน้าสัมผัส: 8 mΩ หรือต่ำกว่าวัดความต้านทานหน้าสัมผัสหลังการใช้งาน 2,000 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิ100 MΩ หรือมากกว่าทดสอบที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > +85°C:
30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที เป็นเวลา 5 รอบ
8. การทนความชื้น
(สถานะคงที่)
100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง)วัดความต้านทานฉนวนหลังจากทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C
และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
9. การกันน้ำไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ทิ้งไว้ที่ความลึก 1.8 ม. เป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์

(หมายเหตุ 1) ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานนับรวมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วย
(หมายเหตุ 2) ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษาอ้างอิงถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเชื่อมต่อสายเป็นระยะเวลานาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นใช้งานครอบคลุมถึงสถานะในช่วงหลังต่อสายแต่ยังไม่จ่ายไฟ

สินค้าขนาด RM21WT ถึง RM31WT

พิกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V AC, 840 VDC (40 หน้าสัมผัส)
500 V AC, 700 VDC (15 หน้าสัมผัส, 55 หน้าสัมผัส)
350 V AC, 490 VDC (20 หน้าสัมผัส)
พิกัดกระแสไฟฟ้า5 A
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน (หมายเหตุ 1)-25°C ถึง + 85°C
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (หมายเหตุ 2)-10 ℃ ถึง + 60 ℃
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส4 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์40 หน้าสัมผัส: 1,800 V AC
15, 55 หน้าสัมผัส: 1,500 V AC
20 หน้าสัมผัส: 1,000 V AC
ใช้เวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า
RM15WTPZ-4P(71) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5

฿ 465.82

฿ 269.71

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10AC500, DC700ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินปลั๊กโครงต่ำNA--RM15WTRZ-4S(71)RM15WTRZA-4S(71)RM15WTRZB-4S(71)RM15WTJZ-4S(71)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร RM
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM15WTPZ-4P(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมอเนกประสงค์กันน้ำ, ซีรีส์ RM-W

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JR16WCC-6(72)
JR16WCCA-8(72)
RM12WBP-4S(71)
RM15WTPZ-8S(71)
RM15WTPZ-8S(72)
RM15WTPZA-10P(71)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5

฿ 526.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --------NAไม่มีขั้วต่อแคลมป์ยึดสายไฟสำหรับ RM15WTPZA / สำหรับ RM21WTPSการขันแน่นด้วยสกรูø 6------

฿ 200.30

1 ชิ้น 3 วัน --------NAไม่มีขั้วต่อแคลมป์ยึดสายไฟสำหรับ RM15WTPZAไม่มีสกรูø 8------

฿ 749.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง12เงินปลั๊กNANA--RM12WBR-4P(71)----

฿ 1,003.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC500, DC700ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินปลั๊กโครงต่ำNA--RM15WTRZ-8P(71)RM15WTRZA-8P(71)RM15WTRZB-8P(71)RM15WTRZB-8PA(71)RM15WTRZE-8PA(71)

฿ 768.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC500, DC700ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15ทองปลั๊กโครงต่ำNA--RM15WTRZ-8P(72)RM15WTRZA-8P(72)RM15WTRZB-8P(72)RM15WTRZB-8PA(72)-

฿ 502.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC350, DC490ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินปลั๊กNANA-รายละเอียดพิกัดแรงดันไฟฟ้า: 350 V AC, 490 V DCRM15WTRZ-10S(71)RM15WTRZA-10S(71)RM15WTRZB-10S(71)RM15WTJZ-10S(71)-