1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ramicon RM Series คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดหลายหน้าสัมผัส【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 24.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น คอนเนคเตอร์กลม เอนกประสงค์ที่เดิมพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง
· มีการใช้ในอุปกรณ์หลากหลายประเภทมานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่มีการพัฒนา
· ซีรีย์ RM มี ปลั๊ก และเต้ารับที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน ของคุณ
·จำนวนตำแหน่ง: มี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 และ 20 คอร์
· กลไก ล็อค: มีวิธีการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด้วย สกรู ระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) และวิธีการ อุปกรณ์เสริม/ถอดอย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
RM15TPD-12S(71) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2
-

฿ 914.32

฿ 407.70

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินปลั๊กระบบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ( สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู TM20 × 2)NANAφ 9.8-25 ถึง +85RM15TRD-12P (71)RM15TJD-12P (71)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร RM

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM15TPD-12S(71) ในชุด Ramicon RM Series คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดหลายหน้าสัมผัส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RM12BJB-2PH
RM12BJB-2S(07)
RM12BJB-3PH
RM15TRD-10SC(71)
RM15TRH-10S(71)
RM15TRH-2PA(71)
รหัสสินค้าเกี่ยวข้องกับราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2
-

฿ 413.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ตะกั่วบัดกรีแบบตรง12เงินแม่แรงวิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8NA--25 ถึง +85RM12BPE-2S (71)-
-

฿ 431.37

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ตะกั่วบัดกรีแบบตรง12เงินแม่แรงวิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8NA--25 ถึง +85RM12BPE-2PH (71)-
-

฿ 437.42

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ตะกั่วบัดกรีแบบตรง12เงินแม่แรงวิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8NA--25 ถึง +85RM12BPE-3S (71)-
-

฿ 477.47

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย10อุปกรณ์ติดตั้งตู้5หางปลาแบบตรง15เงินเต้ารับระบบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ( สกรู สี่เหลี่ยมคางหมู TM20 × 2)การขันนัทNA--25 ถึง +85RM15TPD-10P (71)RM15TPD-10 พีซี (71)
-

฿ 552.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10อุปกรณ์ติดตั้งตู้5ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินเต้ารับวิธีการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ( สกรู M19 x 1)การขันนัทNA--25 ถึง +85RM15TP-10PH (71)RM15TPN-10 พีซี (71)
-

฿ 254.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก2อุปกรณ์ติดตั้งตู้10ตะกั่วบัดกรีแบบตรง15เงินเต้ารับวิธีการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ( สกรู M19 x 1)การขันนัทNA--25 ถึง +85RM15TP-2SA (71)-