(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็น คอนเนคเตอร์กลม เอนกประสงค์ที่เดิมพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง
· มีการใช้ในอุปกรณ์หลากหลายประเภทมานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่มีการพัฒนา
· ซีรีย์ RM มี ปลั๊ก และเต้ารับที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน ของคุณ
·จำนวนตำแหน่ง: มี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 และ 20 คอร์
· กลไก ล็อค: มีวิธีการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ด้วย สกรู ระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) และวิธีการ อุปกรณ์เสริม/ถอดอย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
RM12BRB-4PH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 148.09 ฿ 95.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | เต้ารับ | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-4S (71) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RM |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM12BRB-4PH ในชุด Ramicon RM Series คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดหลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
RM12BJB-2PH |
RM12BJB-2S(07) |
RM12BJB-3PH |
RM12BRB-4S |
RM12BRB-5PH |
RM12BRD-2PH(71) |
รหัสสินค้า | เกี่ยวข้องกับ | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 413.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | แม่แรง | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8 | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-2S (71) | - | ||
- | ฿ 431.37 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | แม่แรง | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8 | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-2PH (71) | - | ||
- | ฿ 437.42 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | แม่แรง | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ แคลมป์ยึด สายไฟφ 5 ถึง 8 | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-3S (71) | - | ||
- | ฿ 185.42 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | เต้ารับ | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-4PH (71) | - | ||
- | ฿ 152.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | เต้ารับ | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-5S (71) | - | ||
- | ฿ 162.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 12 | เงิน | เต้ารับ | วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) | การขันนัท | NA | - | -25 ถึง +85 | RM12BPE-2S (71) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง