(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 15 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของสินค้ามีขนาดเล็กเพียง ⌀15 ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น วิทยุ..
· เนื่องจากทำจากโลหะ จึงมีขนาดเล็กแต่แข็งแรง
· การออกแบบประณีต ซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อฝั่งขาออกของสายเคเบิลมีบุชชิ่ง ทำให้ใช้งานได้แม้สายเคเบิลจะงอ
รายการซีรีส์ SR30
รายการ | |
---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | 4 หน้าสัมผัส, 6 หน้าสัมผัส, 7 หน้าสัมผัส |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก/แจ็ค: แบบตรง เต้ารับ: แบบตรง |
รุ่นของอุปกรณ์ปลายทาง | ปลั๊ก/แจ็ค: แบบบัดกรี เต้ารับ: แบบบัดกรี |
วิธีการติดตั้งเต้ารับ | ขันด้วยนัทที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของแผงให้แน่น (เฉพาะแบบ 6 หน้าสัมผัส) |
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 60°C |
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC, 140 V DC | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส: | 10 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 200 MΩ ขึ้นไป | วัดที่ 100 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms, 3 ทิศทาง ทิศละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 15 mΩ หรือต่ำกว่า | 1,000 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 200 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่ -30°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที >85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที รวม 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน 10 MΩ หรือมากกว่า (ที่ความชื้นสูง) 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
ปลั๊ก/แจ็ค | ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นโพลีอะซีทัล | — | — |
หน้าสัมผัส | ทองเหลืองหรือฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง | — | |
ภายนอก | ทองเหลืองหรือซิงค์ดายคาส | ชุบนิกเกิลหรือโครเมียม | — | |
ฮู้ด | ยางคลอโรพรีน | — | — | |
แคลมป์ยึด | ทองเหลือง | — | — | |
สกรู | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | — | |
เต้ารับ | ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นโพลีอะซีทัล | — | — |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง | — | |
ภายนอก | ทองเหลือง | ชุบโครเมียม | — | |
ปะเก็น | โพลีเอไมด์เรซิ่น | — | — | |
นัท | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | — |
ปลั๊ก: SR30-10PE-6P (74)
Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)
(หมายเหตุ 1) เมื่อสั่งซื้อ SR30-10PE-6P หรือ SR30-10PX-6P ให้สั่งซื้อแคลมป์ยึดสายเคเบิล SR30-P แยกต่างหาก เนื่องจากปลั๊กดังกล่าวไม่รวมแคลมป์ยึดสายเคเบิล
(หมายเหตุ 2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของอ่างบัดกรีสำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้คือ ⌀0.8 มม.
(หมายเหตุ 3) การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต
รหัสสินค้า |
---|
SR30-10R-4S(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.54 ฿ 150.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | ทอง | เต้ารับ | NA | การขันนัท | SR30-10PE-4P(71) | SR30-10PM-4P(71) | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SR30 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 – +60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR30-10R-4S(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก, ซีรีส์ SR30
รหัสสินค้า |
---|
SR30-10PE-6P(74) |
SR30-10PF-7P(71) |
SR30-10PQ-6P(71) |
SR30-10R-6S(71) |
SR30-10R-7S(71) |
SR30-10RD-6S(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | ทอง | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์ยึดสายไฟ ⌀ 4.3 | ไม่มีการยึดแคลมป์ | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - | ||
฿ 357.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | เงิน | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์ยึดสายไฟ ⌀ 5.5 | NA | SR30-10R-7S(71) | SR30-10JF-7S(71) | - | - | - | - | - | - | |
฿ 490.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | ทอง | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์ยึดสายไฟ ⌀ 4.3 | พร้อมสกรูตัวหนอน | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - | ||
฿ 474.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | ทอง | เต้ารับ | NA | การขันนัท | SR30-10PA-6P(71) | SR30-10PE-6P(74) | SR30-10PF-6P(71) | SR30-10PG-6P(71) | SR30-10PM-6P(71) | SR30-10PQ-6P(71) | SR30-10PX-6P(71) | SR30-10WP-6PA(71) | ||
฿ 317.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | เงิน | เต้ารับ | NA | การขันนัท | SR30-10PF-7P(71) | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 604.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 1 | ตะกั่วบัดกรี | 10 | ทอง | เต้ารับ | NA | การขันนัท (ด้านหน้าแผง) | SR30-10PA-6P(71) | SR30-10PE-6P(74) | SR30-10PF-6P(71) | SR30-10PG-6P(71) | SR30-10PM-6P(71) | SR30-10PQ-6P(71) | SR30-10PX-6P(71) | SR30-10WP-6PA(71) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง