1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก, ซีรีส์ SR30 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก, ซีรีส์ SR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 15 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของสินค้ามีขนาดเล็กเพียง ⌀15 ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น วิทยุ..
· เนื่องจากทำจากโลหะ จึงมีขนาดเล็กแต่แข็งแรง
· การออกแบบประณีต ซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อฝั่งขาออกของสายเคเบิลมีบุชชิ่ง ทำให้ใช้งานได้แม้สายเคเบิลจะงอ

คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

รายการซีรีส์ SR30

รายการซีรีส์ SR30

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็กพิเศษ ซีรีส์ SR30

รูปแบบต่าง ๆ

รายการ 
จำนวนหน้าสัมผัส4 หน้าสัมผัส, 6 หน้าสัมผัส, 7 หน้าสัมผัส
ชนิดของคอนเนคเตอร์ปลั๊ก/แจ็ค: แบบตรง
เต้ารับ: แบบตรง
รุ่นของอุปกรณ์ปลายทางปลั๊ก/แจ็ค: แบบบัดกรี
เต้ารับ: แบบบัดกรี
วิธีการติดตั้งเต้ารับขันด้วยนัทที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของแผงให้แน่น (เฉพาะแบบ 6 หน้าสัมผัส)

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า1 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V AC, 140 V DCช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส:10 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:200 MΩ ขึ้นไปวัดที่ 100 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์300 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms, 3 ทิศทาง ทิศละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส: 15 mΩ หรือต่ำกว่า1,000 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 200 MΩ ขึ้นไปทิ้งไว้ที่ -30°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที >85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที
รวม 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน 10 MΩ หรือมากกว่า (ที่ความชื้นสูง)
100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง)
อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง

วัสดุ/ การแปรรูป

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ปลั๊ก/แจ็คฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นโพลีอะซีทัล
หน้าสัมผัสทองเหลืองหรือฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
ภายนอกทองเหลืองหรือซิงค์ดายคาสชุบนิกเกิลหรือโครเมียม
ฮู้ดยางคลอโรพรีน
แคลมป์ยึดทองเหลือง
สกรูเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล
เต้ารับฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นโพลีอะซีทัล
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
ภายนอกทองเหลืองชุบโครเมียม
ปะเก็นโพลีเอไมด์เรซิ่น
นัทเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้า

ปลั๊ก: SR30-10PE-6P (74)

ปลั๊ก: SR30-10PE-6P (74)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

(หมายเหตุ 1) เมื่อสั่งซื้อ SR30-10PE-6P หรือ SR30-10PX-6P ให้สั่งซื้อแคลมป์ยึดสายเคเบิล SR30-P แยกต่างหาก เนื่องจากปลั๊กดังกล่าวไม่รวมแคลมป์ยึดสายเคเบิล
(หมายเหตุ 2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของอ่างบัดกรีสำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้คือ ⌀0.8 มม.
(หมายเหตุ 3) การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต

รหัสสินค้า
SR30-10PF-7P(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8

฿ 357.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1ตะกั่วบัดกรี10เงินปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์ยึดสายไฟ ⌀ 5.5NASR30-10R-7S(71)SR30-10JF-7S(71)------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SR30
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – +60
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .