(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหลายหน้าสัมผัสผลิตด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ HIROSE
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกหน้าสัมผัส 9 แบบ (8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, 60) มีให้เลือกทั้งชนิดบัดกรี ชนิดพันสาย และคอนเนคเตอร์หางปลา
· อุปกรณ์เสริมรวมถึงเคส C, เคส CA, เคส CBA, สต๊อปเปอร์ ST, สต๊อปเปอร์ STA, สต๊อปเปอร์ STB ฯลฯ ที่สามารถใช้งานร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ
· ชุดคอนเนคเตอร์และอุปกรณ์เสริม (เคส, สต๊อปเปอร์) ของ SUMICON 1600 Series แยกจากกันอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถใช้งานร่วมกันได้หลากหลายรูปแบบและเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ได้ง่าย
·ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ระบุไว้ใน สเปค NTT "หมายเลข สเปค 1931"
รายการซีรีส์ SUMICON 1600
SUMICON 1600 ซีรีส์ หางปลา type
SUMICON 1600 series ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญา
SUMICON ซีรีส์ 1600 ชนิด มุม ขวา DIP (เกลียวนอก)
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน |
---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง + 85 ° c |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 300 V |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น diallylphthalate ที่เติมด้วยแก้ว | สีน้ำเงิน |
หน้าสัมผัส เกลียวนอก | ทองเหลือง | ประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน |
ติดต่อ ตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ประเภท G: ชุบทอง |
เคส เสียบ | เรซิ่น ABS (สีดำ) | สเปค NTT คือ เรซิ่น ABS 2.5PB 6.0/ 2.0 สี |
เหล็กยึด สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ/การแปรรูป SUMICON Series 1600
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
เคส เสียบ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน | สีดำ |
สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ/การแปรรูปของชนิดบ่าล็อค
รองรับการใช้งาน สายไฟ | AWG# | 26 | 28 | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | 0.41 | 0.32 | 0.26 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของชั้นผิวเคลือบ (มิลลิเมตร) | 0.95 | 0.75 | 0.6 | |
วิธีการห่อ | พันสายแบบทั่วไป | การเคลือบผิว หนึ่งห่อ | การเคลือบผิว หนึ่งห่อ | |
จำนวนประสิทธิผลของการพันสาย | ประมาณ 8 | ประมาณ 8 | ประมาณ 9 | |
จำนวนรอบการพันสายต่อเทอร์มินอล | พันสองรอบ |
สเปคการพันสายของ SUMICON 1600 Series
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน | |||
---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง + 85 ° c | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 300 V | |||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC (หน้า หน้าสัมผัส เท่านั้น) | |||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | AWG # 24 ถึง 28 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ ø0.9 ถึง ø1.6) | |||
ความแข็งแรงในการย้ำหางปลา (หน่วย: กิโลกรัมขึ้นไป) | สายไฟ | AWG#24 | AWG#26 | AWG#28 |
แรงย้ำหางปลา | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนตเสริมใยแก้ว UL94V-0 | สีน้ำเงิน |
หน้าสัมผัส เกลียวนอก | ทองเหลือง | ชุบทอง กระบวนการชุบผิวเงิน |
ติดต่อ ตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง กระบวนการชุบผิวเงิน |
วัสดุ/การแปรรูป SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน |
---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง + 85 ° c |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 300 V |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series ชนิด DIP
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น Diallylphthalate เสริมใยแก้ว (สีฟ้า) | |
หน้าสัมผัส เกลียวนอก | ทองเหลือง | ประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน |
ติดต่อ ตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ประเภท G: ชุบทอง |
วัสดุ/การแปรรูป SUMICON 1600 Series ชนิด DIP
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน |
---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง + 85 ° c |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 300 V |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 นาที. ที่ 1,000 V AC RMS |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON Series 1600 ชนิด DIP มุมฉาก (ตัวผู้)
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น diallylphthalate ที่เติมด้วยแก้ว | สีน้ำเงิน |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน ประเภท G: ชุบทอง |
มุม ขวา | เรซิ่นโพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต | สีน้ำเงิน (UL94V-0) |
เหล็กยึด สต๊อปเปอร์ | ทองแดง | ชุบผิวนิกเกิล |
SUMICON Series 1600 ชนิด DIP มุมฉาก (ตัวผู้) วัสดุ/การแปรรูป
การจัดหมวดหมู่ | หมายเลข NTT | แบบหล่อสั้น | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขชม |
---|---|---|---|---|
ปลั๊ก | คอนเนคเตอร์ CN-3320GLWPMSA | 20GLWPMSA | P-1620BA-CA (01) | 216-0247-5 01 |
คอนเนคเตอร์ CN-4028GLWPMSA | 28GLWPMSA | P-1628BA-CA (01) | 216-0249-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4534GLWPMSA | 34GLWPMSA | P-1634BA-CA (01) | 216-0250-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-5445GLWPMSA | 45GLWPMSA | P-1645BA-CA (01) | 216-0251-2 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-6760GLWPMSA | 60GLWPMSA | P-1660BA-CA (01) | 216-0252-5 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3320GLWPFSA | 20GLWPFSA | S-1620A-CA (01) | 216-0153-3 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3724GLWPFSA | 24GLWPFSA | S-1624A-CA (01) | 216-0154-6 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4028GLWPFSA | 28GLWPFSA | S-1628A-CA (01) | 216-0155-9 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4534GLWPFSA | 34GLWPFSA | S-1634A-CA (01) | 216-0126-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-5445GLWPFSA | 45GLWPFSA | S-1645A-CA (01) | 216-0127-3 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-6760GLWPFSA | 60GLWPFSA | S-1660A-CA (01) | 216-0128-6 01 | |
ปลั๊กตัวเมีย | คอนเนคเตอร์ CN-3724GJMSA | 24GJMSA | P-1624BA-STA (01) | 216-0254-0 01 |
คอนเนคเตอร์ CN-4028GJMSA | 28GJMSA | P-1628BA-STA (01) | 216-0255-3 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4534GJMSA | 34GJMSA | P-1634BA-STA (01) | 216-0256-6 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-5445GJMSA | 45GJMSA | P-1645BA-STA (01) | 216-0257-9 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-6760GJMSA | 60GJMSA | P-1660BA-STA (01) | 216-0258-1 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3320G2JMSA | 20G2JMSA | PW-1620BA-STA (01) | 216-0292-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3724G2JMSA | 24G2JMSA | PW-1624BA-STA (01) | 216-0293-2 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4028G2JMSA | 28G2JMSA | PW-1628BA-STA (01) | 216-0294-5 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4534G2JMSA | 34G2JMSA | PW-1634BA-STA (01) | 216-0296-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-6760G2JMSA | 60G2JMSA | PW-1660BA-STA (01) | 216-0298-6 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3320GJFSA | 20GJFSA | S-1620A-STA (01) | 216-0151-8 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-3724GJFSA | 24GJFSA | S-1624A-STA (01) | 216-0148-3 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4028GJFSA | 28GJFSA | S-1628A-STA (01) | 216-0152-0 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4028G2JFSA | 28G2JFSA | SW-1628A-STA (01) | 216-0313-8 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-4534G2JFSA | 34G2JFSA | SW-1634A-STA (01) | 216-0299-9 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-5445G2JFSA | 45G2JFSA | SW-1645A-STA (01) | 216-0300-6 01 | |
คอนเนคเตอร์ CN-6760G2JFSA | 60G2JFSA | SW-1660A-STA (01) | 216-0301-9 01 |
การอ้างอิงโยงไปยังหมายเลข NTT
(หมายเหตุ) NTT ทุกประเภทมาพร้อมอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ รายการที่แสดงในแต่ละหน้าคือเคสหรือสต็อปเปอร์เท่านั้น
ฟังก์ชั่น แผนภาพ 1
ฟังก์ชั่น แผนภาพ 2
SUMICON 1600 ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ ชนิด หางปลา รูติดตั้ง ไดอะแกรมการเจาะ รู
หน่วย: มิลลิเมตร
จำนวนผู้ติดต่อ | A | B | C | สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|
8 | 19 | 13.5 | 8.5 | M2.6 |
12 | 24 | 18.5 | 8.5 | |
16 | 29 | 23.5 | 8.5 | |
20 | 27 | 21.5 | 11.5 | |
24 | 31 | 25.5 | 11.5 | |
28 | 34 | 28.5 | 11.5 | |
34 | 39 | 33.5 | 11.5 | |
45 | 48 | 42.5 | 11.5 | |
60 | 61 | 55.5 | 11.5 |
ขนาดการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา
SUMICON 1600 series DIP ไดอะแกรมการ รูติดตั้ง
หน่วย: มิลลิเมตร
จำนวนผู้ติดต่อ | A | B | C | สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|
8 | 19 | 13.5 | 8.5 | M2.6 |
12 | 24 | 18.5 | ||
16 | 29 | 23.5 | ||
20 | 27 | 21.5 | 11.5 | |
24 | 31 | 25.5 | ||
28 | 34 | 28.5 | ||
34 | 39 | 33.5 | ||
45 | 45 | 42.5 | ||
60 | 61 | 55.5 |
ขนาดการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิด DIP
หากเสียบและบัดกรีลงบนแผ่นวงจร ให้เจาะรูสำหรับติดตั้งตามที่แสดงด้านล่าง
พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค สัมผัสด้านบน
พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค ด้านข้างแบบสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
S-1634A(09) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 34 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | หน่วย คอนเนคเตอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 1600 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-1634A(09) ในชุด SUMICON 1600 Series คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
S-1634A-J(50) |
S-1634G(09) |
S-1645A(09) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 16 | - | - | - | - | แบบตรง | NA | เคส | NA | ล็อค บ่า สัมผัส | NA | NA | - | ||
฿ 409.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 8 | - | - | - | - | แบบตรง | NA | เคส | NA | ล็อค ด้านข้าง | NA | NA | - | ||
฿ 53.95 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | 8 | - | - | - | - | แบบตรง | NA | เหล็กยึด สต๊อปเปอร์ | NA | ล็อค ด้านข้าง | NA | NA | - | ||
฿ 375.76 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ตัวเมีย | 34 | - | - | - | - | แบบตรง | NA | แม่แรง เคส | รูปแบบ รีเลย์ | ล็อค ด้านข้าง | NA | NA | - | ||
฿ 307.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 34 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ทอง | หน่วย คอนเนคเตอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 259.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 45 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | หน่วย คอนเนคเตอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง