1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUMICON 1600 Series คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบหน้าสัมผัส【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 7.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหลายหน้าสัมผัสผลิตด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ HIROSE
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกหน้าสัมผัส 9 แบบ (8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, 60) มีให้เลือกทั้งชนิดบัดกรี ชนิดพันสาย และคอนเนคเตอร์หางปลา
· อุปกรณ์เสริมรวมถึงเคส C, เคส CA, เคส CBA, สต๊อปเปอร์ ST, สต๊อปเปอร์ STA, สต๊อปเปอร์ STB ฯลฯ ที่สามารถใช้งานร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ
· ชุดคอนเนคเตอร์และอุปกรณ์เสริม (เคส, สต๊อปเปอร์) ของ SUMICON 1600 Series แยกจากกันอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถใช้งานร่วมกันได้หลากหลายรูปแบบและเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ได้ง่าย
·ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ระบุไว้ใน สเปค NTT "หมายเลข สเปค 1931"

1600 Series

รายการซีรีส์ SUMICON 1600

รายการซีรีส์ SUMICON 1600

SUMICON 1600 ซีรีส์ หางปลา type

SUMICON 1600 ซีรีส์ หางปลา type

SUMICON 1600 series ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญา

SUMICON 1600 series ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญา

SUMICON ซีรีส์ 1600 ชนิด มุม ขวา DIP (เกลียวนอก)

SUMICON ซีรีส์ 1600 ชนิด มุม ขวา DIP (เกลียวนอก)

สเปคหลักของ SUMICON 1600 Series คอนเน็กเตอร์สำหรับเชื่อมต่อแบบหลายหน้าสัมผัส

วัตถุค่า มาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-55 ถึง + 85 ° c
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 300 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น diallylphthalate ที่เติมด้วยแก้วสีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส เกลียวนอกทองเหลืองประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน
ติดต่อ ตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์ประเภท G: ชุบทอง
เคส เสียบเรซิ่น ABS
(สีดำ)
สเปค NTT คือ เรซิ่น ABS
2.5PB 6.0/ 2.0 สี
เหล็กยึด สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล

วัสดุ/การแปรรูป SUMICON Series 1600

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
เคส เสียบเรซิ่นโพลีโพรพีลีนสีดำ
สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล

วัสดุ/การแปรรูปของชนิดบ่าล็อค

รองรับการใช้งาน
สายไฟ
AWG#262830
เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.)0.410.320.26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของชั้นผิวเคลือบ
(มิลลิเมตร)
0.950.750.6
วิธีการห่อพันสายแบบทั่วไปการเคลือบผิว
หนึ่งห่อ
การเคลือบผิว
หนึ่งห่อ
จำนวนประสิทธิผลของการพันสายประมาณ 8ประมาณ 8ประมาณ 9
จำนวนรอบการพันสายต่อเทอร์มินอลพันสองรอบ

สเปคการพันสายของ SUMICON 1600 Series

วัตถุค่า มาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-55 ถึง + 85 ° c
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 300 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC (หน้า หน้าสัมผัส เท่านั้น)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
สายไฟที่รองรับการใช้งานAWG # 24 ถึง 28 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ ø0.9 ถึง ø1.6)
ความแข็งแรงในการย้ำหางปลา
(หน่วย: กิโลกรัมขึ้นไป)
สายไฟAWG#24AWG#26AWG#28
แรงย้ำหางปลา3.62.41.6

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตเสริมใยแก้ว
UL94V-0
สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส เกลียวนอกทองเหลืองชุบทอง
กระบวนการชุบผิวเงิน
ติดต่อ ตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
กระบวนการชุบผิวเงิน

วัสดุ/การแปรรูป SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา

วัตถุค่า มาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-55 ถึง + 85 ° c
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 300 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON 1600 Series ชนิด DIP

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น Diallylphthalate เสริมใยแก้ว (สีฟ้า) 
หน้าสัมผัส เกลียวนอกทองเหลืองประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน
ติดต่อ ตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์ประเภท G: ชุบทอง

วัสดุ/การแปรรูป SUMICON 1600 Series ชนิด DIP

วัตถุค่า มาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-55 ถึง + 85 ° c
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 300 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส10 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩขึ้นไปที่ 500 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1 นาที. ที่ 1,000 V AC RMS

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ SUMICON Series 1600 ชนิด DIP มุมฉาก (ตัวผู้)

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น diallylphthalate ที่เติมด้วยแก้วสีน้ำเงิน
หน้าสัมผัสทองเหลืองประเภท A: กระบวนการชุบผิวเงิน
ประเภท G: ชุบทอง
มุม ขวาเรซิ่นโพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลตสีน้ำเงิน (UL94V-0)
เหล็กยึด สต๊อปเปอร์ทองแดงชุบผิวนิกเกิล

SUMICON Series 1600 ชนิด DIP มุมฉาก (ตัวผู้) วัสดุ/การแปรรูป

การจัดหมวดหมู่หมายเลข NTTแบบหล่อสั้นหมายเลข ผลิตภัณฑ์หมายเลขชม
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ CN-3320GLWPMSA20GLWPMSAP-1620BA-CA (01)216-0247-5 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028GLWPMSA28GLWPMSAP-1628BA-CA (01)216-0249-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-4534GLWPMSA34GLWPMSAP-1634BA-CA (01)216-0250-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-5445GLWPMSA45GLWPMSAP-1645BA-CA (01)216-0251-2 01
คอนเนคเตอร์ CN-6760GLWPMSA60GLWPMSAP-1660BA-CA (01)216-0252-5 01
คอนเนคเตอร์ CN-3320GLWPFSA20GLWPFSAS-1620A-CA (01)216-0153-3 01
คอนเนคเตอร์ CN-3724GLWPFSA24GLWPFSAS-1624A-CA (01)216-0154-6 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028GLWPFSA28GLWPFSAS-1628A-CA (01)216-0155-9 01
คอนเนคเตอร์ CN-4534GLWPFSA34GLWPFSAS-1634A-CA (01)216-0126-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-5445GLWPFSA45GLWPFSAS-1645A-CA (01)216-0127-3 01
คอนเนคเตอร์ CN-6760GLWPFSA60GLWPFSAS-1660A-CA (01)216-0128-6 01
ปลั๊กตัวเมียคอนเนคเตอร์ CN-3724GJMSA24GJMSAP-1624BA-STA (01)216-0254-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028GJMSA28GJMSAP-1628BA-STA (01)216-0255-3 01
คอนเนคเตอร์ CN-4534GJMSA34GJMSAP-1634BA-STA (01)216-0256-6 01
คอนเนคเตอร์ CN-5445GJMSA45GJMSAP-1645BA-STA (01)216-0257-9 01
คอนเนคเตอร์ CN-6760GJMSA60GJMSAP-1660BA-STA (01)216-0258-1 01
คอนเนคเตอร์ CN-3320G2JMSA20G2JMSAPW-1620BA-STA (01)216-0292-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-3724G2JMSA24G2JMSAPW-1624BA-STA (01)216-0293-2 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028G2JMSA28G2JMSAPW-1628BA-STA (01)216-0294-5 01
คอนเนคเตอร์ CN-4534G2JMSA34G2JMSAPW-1634BA-STA (01)216-0296-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-6760G2JMSA60G2JMSAPW-1660BA-STA (01)216-0298-6 01
คอนเนคเตอร์ CN-3320GJFSA20GJFSAS-1620A-STA (01)216-0151-8 01
คอนเนคเตอร์ CN-3724GJFSA24GJFSAS-1624A-STA (01)216-0148-3 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028GJFSA28GJFSAS-1628A-STA (01)216-0152-0 01
คอนเนคเตอร์ CN-4028G2JFSA28G2JFSASW-1628A-STA (01)216-0313-8 01
คอนเนคเตอร์ CN-4534G2JFSA34G2JFSASW-1634A-STA (01)216-0299-9 01
คอนเนคเตอร์ CN-5445G2JFSA45G2JFSASW-1645A-STA (01)216-0300-6 01
คอนเนคเตอร์ CN-6760G2JFSA60G2JFSASW-1660A-STA (01)216-0301-9 01

การอ้างอิงโยงไปยังหมายเลข NTT
(หมายเหตุ) NTT ทุกประเภทมาพร้อมอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ รายการที่แสดงในแต่ละหน้าคือเคสหรือสต็อปเปอร์เท่านั้น

แผนภาพฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น แผนภาพ 1

ฟังก์ชั่น แผนภาพ 1

ฟังก์ชั่น แผนภาพ 2

ฟังก์ชั่น แผนภาพ 2

แผนภาพการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์

SUMICON 1600 ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ ชนิด หางปลา รูติดตั้ง ไดอะแกรมการเจาะ รู

SUMICON 1600 ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ ชนิด หางปลา รูติดตั้ง ไดอะแกรมการเจาะ รู

หน่วย: มิลลิเมตร

จำนวนผู้ติดต่อABCสกรู รองรับการใช้งาน
81913.58.5M2.6
122418.58.5
162923.58.5
202721.511.5
243125.511.5
283428.511.5
343933.511.5
454842.511.5
606155.511.5

ขนาดการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา

SUMICON 1600 series DIP ไดอะแกรมการ รูติดตั้ง

SUMICON 1600 series DIP ไดอะแกรมการ รูติดตั้ง

หน่วย: มิลลิเมตร

จำนวนผู้ติดต่อABCสกรู รองรับการใช้งาน
81913.58.5M2.6
122418.5
162923.5
202721.511.5
243125.5
283428.5
343933.5
454542.5
606155.5

ขนาดการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิด DIP

แผนภาพการเจาะรูติดตั้งคอนเนคเตอร์ (SUMICON 1600 Series DIP ชนิดมุมฉาก [ตัวผู้])

หากเสียบและบัดกรีลงบนแผ่นวงจร ให้เจาะรูสำหรับติดตั้งตามที่แสดงด้านล่าง

พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค สัมผัสด้านบน

พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค สัมผัสด้านบน

พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค ด้านข้างแบบสัมผัส

พร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด ชนิด ล็อค ด้านข้างแบบสัมผัส

การใช้งานผลิตภัณฑ์

การใช้งานคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิดหางปลา

  1. 1. ถอดคอนเนคเตอร์ด้วยความระมัดระวังโดยดึงที่ตัวครอบและไม่ดึงที่สายไฟ
  2. 2. ขั้วเกลียวนอกของคอนเนคเตอร์อาจโค้งงอหากมีการบิดคอนเนคเตอร์ขณะถอดออก ต้องดึงออกในทิศทางตรง
  3. 3. ตัวล็อคพลาสติกมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับยึดเกาะคอนเนคเตอร์ไม่ให้หลุดออกเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือน้ำหนักของสายไฟ ความแข็งแรงดังกล่าวอาจไม่เพียงพอสำหรับโหลดอื่น ๆ หากต้องการความแข็งแรงสำหรับโหลดอื่น ๆ ให้ใช้ตัวครอบปลั๊กระบบล็อคแบบสัมผัสด้านบน (ใช้งานได้ทั้งแบบบัดกรีและแบบพันสาย)
  4. 4. มีตัวเลือกทั้งแบบขั้วชุบผิวทองและชุบผิวเงิน ใช้ประเภทชุบผิวทองในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ส่วนสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ผู้ผลิตแนะนำประเภทชุบผิวเงินซึ่งช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย
  5. 5. ใช้คีมย้ำหัวสายด้วยมือสำหรับการย้ำหัวปริมาณน้อยและการซ่อมบำรุง สำหรับการย้ำหัวในปริมาณมาก ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เครื่องจักรย้ำหัวสายแบบอัตโนมัติ
  6. 6. สำหรับการใช้งานแบบปลั๊กเสียบ ผู้ผลิตแนะนำชนิดบัดกรีหรือชนิดพันสายของ SUMICON 1600 Series เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

การใช้งานคอนเนคเตอร์ SUMICON 1600 Series ชนิด DIP

  1. 1. ขั้วเกลียวนอกของคอนเนคเตอร์อาจโค้งงอหากมีการบิดคอนเนคเตอร์ขณะถอดออก ต้องดึงออกในทิศทางตรง
  2. 2. มีตัวเลือกทั้งแบบขั้วชุบผิวทองและชุบผิวเงิน ใช้ประเภทชุบผิวทองในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ส่วนสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ผู้ผลิตแนะนำประเภทชุบผิวเงินซึ่งช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย
รหัสสินค้า
SW-1624G(09)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 281.14

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย24[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300[อื่น ๆ] ห่อแบบตรงทองหน่วย คอนเนคเตอร์NANANA2.52.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 1600

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-1624G(09) ในชุด SUMICON 1600 Series คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบหน้าสัมผัส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1616-CBA(50)
P-1608A-C(50)
P-1608A-ST(51)
SW-1628A(09)
SW-1628G(09)
SW-1634A(09)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 208.65

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย16----แบบตรงNAเคสNAล็อค บ่า สัมผัสNANA-

฿ 409.16

1 ชิ้น 5 วัน -ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย8----แบบตรงNAเคสNAล็อค ด้านข้างNANA-

฿ 53.95

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย8----แบบตรงNAเหล็กยึด สต๊อปเปอร์NAล็อค ด้านข้างNANA-

฿ 227.64

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย28[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300[อื่น ๆ] ห่อแบบตรงเงินหน่วย คอนเนคเตอร์NANANA2.52.5

฿ 307.93

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย28[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300[อื่น ๆ] ห่อแบบตรงทองหน่วย คอนเนคเตอร์NANANA2.52.5

฿ 251.30

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย34[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300[อื่น ๆ] ห่อแบบตรงเงินหน่วย คอนเนคเตอร์NANANA2.52.5