1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HR10 Series คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็ก【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 29.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ขนาดเล็กที่สุดมีความหนาใกล้เคียงบุหรี่ สำหรับใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟซกล้อง
[คุณสมบัติ]
· สวมเร็วด้วยกลไกล็อคแบบกดและดึง ช่วยให้เสียบและถอดได้รวดเร็ว
· เพียงกดขณะเสียบเพื่อการล็อคอย่างแน่นหนา
· 5 ลิ่มล็อคที่ทำให้มั่นใจว่าเสียบถึงตำแหน่งที่ต้องการแม้จะเสียบด้วยความรู้สึก
· หน้าผัสถูกจัดเรียงไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขาพิน เสียหายหากจัดวางการเสียบทั้ง 5 ลิ่มตามความรู้สึก
· กลไกล็อคแบบกดและดึงใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นในการเสียบและถอด จึงสามารถติดตั้งคอนเน็กเตอร์หลายแบบชิดกันได้
· ไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงขนาดเล็กสำหรับการถอดประกอบหรือประกอบคอนเนคเตอร์ ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟและการติดตั้งทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ประแจ JIS
· ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ และการขัดเงาซาตินบนพื้นผิวด้านบนตัวเชื่อมต่อทำให้คอนเนคเตอร์ดูกลมกลืนกับชิ้นส่วน
· ขนาดกะทัดรัด ความหนาแน่นสูง ความน่าเชื่อถือสูง และการออกแบบเรียบง่าย
· การสวมและถอดง่ายมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทเนื่องจากมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา และความสามารถในการใช้งานดีเยี่ยม

คอนเนคเตอร์แบบกลมประสิทธิภาพสูงสำหรับอินเตอร์เฟซกล้อง

สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

สเปคของ HR10 Series คอนเนคเตอร์แบบกลมขนาดเล็ก

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

อันดับขนาดของเปลือกหอยจำนวนผู้ติดต่อพิกัดกระแสไฟฟ้า
74
5
6
2 A
1010
12
2 A
13202 A
อันดับขนาดของเปลือกหอยจำนวนผู้ติดต่อพิกัดแรงดันไฟฟ้า
74
5
6
150 V AC, 200 VDC
100 V AC, 140 V DC
100 V AC, 140 V DC
1010
12
100 V AC, 140 V DC
1320100 V AC, 140 V DC
อันดับช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-25 ถึง 85 ° c
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60 °C
วัตถุมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส10 mΩหรือน้อยกว่าวัดที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่าวัดที่ 100 V DC
3. ทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะต้องไม่มีประกายไฟหรือการพังทลายของไดอิเล็กทริก300 V AC เป็นเวลา 1 นาที, 4 ขา: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 10 μsขึ้นไปทดสอบที่ 10 ถึง 55 hz / รอบ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม
สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. ช็อกจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 10 μsขึ้นไปทดสอบที่ความเร่ง 490 ม. / วินาทีระยะเวลา:11 มิลลิวินาที
3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการผสมพันธุ์ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩหรือน้อยกว่า1,000 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩขึ้นไปทิ้งไว้ที่ -55 ° C:30 นาที> อุณหภูมิห้อง:10 ถึง 15 นาที> 85 องศาเซลเซียส:30 นาที> อุณหภูมิห้อง:10 ถึง 15 นาที
รวมทั้งหมด 5 รอบ
8. ต้านทานความชื้นความต้านทานฉนวน:
5 MΩขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง), 50 MΩขึ้นไป (เมื่อแห้ง)
อุณหภูมิ: 40 ° C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% เหลือเวลา 96 ชั่วโมง

 

วัสดุ/ การแปรรูป

วัตถุวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกสังกะสีผสม, ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลเคลือบผิวด้าน-
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นโพลีเอไมด์, เรซิ่น PBT-สีน้ำเงินและสีดำ
หน้าสัมผัสทองแดงผสมHR10: ชุบผิวทอง
HR10A: ชุบผิวเงิน
-
ชื่อ ผลิตภัณฑ์วัสดุการขัดเงา
ปลอกครอบปลั๊กทองเหลืองชุบทอง
ปลอกครอบแจ็คทองเหลือง
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นเตตระฟลูออไรด์ 
หน้าสัมผัส เกลียวนอกฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
ติดต่อ ตัวเมียทองแดงเบริลเลียม

วัสดุ/การบวนการแปรรูปหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล

วัตถุค่า มาตรฐาน
อิมพีแดนซ์50 Ω
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩขึ้นไปที่ 250 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัสCenter 6.5 mΩหรือน้อยกว่า อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 4 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่ 250 V AC (r.m.s) เป็นเวลา 1 นาที
อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน (VSWR)0 ถึง 1,000 mhz, 1.3 หรือน้อยกว่า
แรงดึง (แรงถอด)4.9 N (500 gf) หรือมากกว่า

ประสิทธิภาพของหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล

 

แผนภาพการรวม คอนเนคเตอร์

แผนภาพการรวม คอนเนคเตอร์

(หมายเหตุ)

  1. 1. เมื่อใช้ปลั๊กกับขั้วต่อตัวผู้ ต้องใช้เต้ารับหรือแจ็คที่พอดีกับขั้วต่อตัวเมีย
  2. 2. มาตรฐานการเตรียมผิวของขั้วต่อคือชุบผิวทองสำหรับ HR10 และชุบผิวเงินสำหรับ HR10A และ HR10G ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ขั้วต่อตัวผู้และตัวเมียที่มีการชุบผิวแบบเดียวกัน

การใช้งานผลิตภัณฑ์

 

การ จัดการ คอนเนคเตอร์

การ จัดการ คอนเนคเตอร์

 

ขั้นตอนการ อุปกรณ์สายไฟ (ด้านปลั๊ก)

ขั้นตอนการ อุปกรณ์สายไฟ (ด้านปลั๊ก)

  • * ขั้นตอนนี้ใช้ในการประกอบด้านแจ็คด้วยเช่นกัน
  • * ไม่มีการอธิบายขั้นตอนพิเศษสำหรับด้านเต้ารับเพราะไม่มีขั้นตอนพิเศษที่จำเป็น

 

 รุ่น HR10รุ่น HR10A
1ใช้สายเคเบิลที่มีพื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว 0.129 มม. ² (26 AWG) หรือน้อยกว่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูปสำหรับแต่ละขนาด
2หลังตัดแต่งปลายสายตามขนาดใน Drawing ข้างต้นแล้ว ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟดังที่แสดงใน Drawing
ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟตามลำดับต่อไปนี้: เข็มขัดรัดสาย แหวนรองแคลมป์ยึด และตัวปลั๊กประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟตามลำดับต่อไปนี้: เข็มขัดรัดสาย แหวนรองแคลมป์ยึด และตัวปลั๊ก
3(ชนิดบัดกรี)
เสียบปลอกครอบปลั๊กเข้าไปในแท่นประกอบแล้วทำการบัดกรี
(ชนิดหางปลา)
หลังย้ำหางปลาที่เหมาะกับแกนสายไฟ ให้เสียบหางปลาลงในรูขั้วต่อที่ปลอกครอบปลั๊ก
4ประกอบคอนเนคเตอร์ตามลำดับต่อไปนี้
(1) ขันสกรูที่ตัวปลั๊กเข้าไปในเกลียวของปลอกครอบปลั๊กด้วยแรงขันแน่นตามตารางที่ 1 โดยใช้ประแจแรงบิดที่มีแรงบิดคงที่ ก่อนขันแน่นตัวปลั๊กให้หย่อนส่วน C เพื่อไม่ให้มีโหลดกระทำต่อสายบัดกรี
(2) ใช้แหวนยึดกับส่วนที่แยกออกเป็นสองส่วนของตัวปลั๊ก แล้วรัดเข็มขัดรัดสายไฟจนพื้นผิว B สัมผัสกับพื้นผิวของตัวปลั๊ก A
(บันทึก) เพื่อป้องกันการคลายให้ใช้ กาว สกรู ล็อคที่ส่วน เกลียว
(1) ยึดโดยการย้ำหัวแคลมป์ที่มาพร้อมสายไฟด้วยคีมย้ำหัวสาย (HR10A-TC-02)
(1) ขันสกรูที่ตัวปลั๊กเข้าไปในเกลียวของปลอกครอบปลั๊กด้วยแรงขันแน่นตามตารางที่ 1 โดยใช้ประแจแรงบิดที่มีแรงบิดคงที่ ก่อนขันแน่นตัวปลั๊กให้หย่อนส่วน D เพื่อไม่ให้มีโหลดกระทำต่อสายบัดกรี
(3)ขัน สกรูตัวหนอน ให้ แน่น เพื่อให้ ปลาย สกรู กดหนึ่งใน 2 ตัวบน แคลมป์ยึดแก้ไข สกรูตัวหนอน ด้วย แรงบิดขันแน่น 0.3 N · m (3 kgf / cm.)
(4) ติดตั้งบุชชิ่งสายไฟเข้ากับตัวปลั๊ก
(บันทึก) เพื่อป้องกันการคลายให้ใช้ กาว สกรู ล็อคที่ส่วน เกลียว
5เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน

ขั้นตอนการเดินสายไฟ (ด้านปลั๊ก)

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์

  1. 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ก่อนที่จะผสมพันธุ์หรือถอด คอนเนคเตอร์ ออก
  2. 2. ใช้คอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ที่ด้าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของวงจร
  3. 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัปปลิ้งอยู่ในตำแหน่งล็อคอย่างสมบูรณ์
  4. 4. แรงแคลมป์สายไฟ แรงหมุนสายไฟ และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันตามโครงสร้างของสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟมีความเหมาะกับคอนเนคเตอร์เหล่านี้ก่อนการใช้งานและการผลิต
รหัสสินค้า
HR10A-10WTR-12S(73)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15 คู่ผสมพันธุ์ 16 คู่ผสมพันธุ์ 26 คู่ผสมพันธุ์ 27

฿ 1,141.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย12อุปกรณ์ติดตั้งตู้2ตะกั่วบัดกรีแบบตรง[มี] ชนิดกัน กันน้ำ-10เงินเต้ารับราคาถูกNAφ 14 × 16-25 ถึง +85HR10A-10WTP-12P (73)-----------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HR10