(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ขนาดเล็กที่สุดมีความหนาใกล้เคียงบุหรี่ สำหรับใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟซกล้อง
[คุณสมบัติ]
· สวมเร็วด้วยกลไกล็อคแบบกดและดึง ช่วยให้เสียบและถอดได้รวดเร็ว
· เพียงกดขณะเสียบเพื่อการล็อคอย่างแน่นหนา
· 5 ลิ่มล็อคที่ทำให้มั่นใจว่าเสียบถึงตำแหน่งที่ต้องการแม้จะเสียบด้วยความรู้สึก
· หน้าผัสถูกจัดเรียงไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขาพิน เสียหายหากจัดวางการเสียบทั้ง 5 ลิ่มตามความรู้สึก
· กลไกล็อคแบบกดและดึงใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นในการเสียบและถอด จึงสามารถติดตั้งคอนเน็กเตอร์หลายแบบชิดกันได้
· ไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงขนาดเล็กสำหรับการถอดประกอบหรือประกอบคอนเนคเตอร์ ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟและการติดตั้งทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ประแจ JIS
· ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ และการขัดเงาซาตินบนพื้นผิวด้านบนตัวเชื่อมต่อทำให้คอนเนคเตอร์ดูกลมกลืนกับชิ้นส่วน
· ขนาดกะทัดรัด ความหนาแน่นสูง ความน่าเชื่อถือสูง และการออกแบบเรียบง่าย
· การสวมและถอดง่ายมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทเนื่องจากมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา และความสามารถในการใช้งานดีเยี่ยม
สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
อันดับ | ขนาดของเปลือกหอย | จำนวนผู้ติดต่อ | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|
7 | 4 5 6 | 2 A | |
10 | 10 12 | 2 A | |
13 | 20 | 2 A |
อันดับ | ขนาดของเปลือกหอย | จำนวนผู้ติดต่อ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|
7 | 4 5 6 | 150 V AC, 200 VDC 100 V AC, 140 V DC 100 V AC, 140 V DC | |
10 | 10 12 | 100 V AC, 140 V DC | |
13 | 20 | 100 V AC, 140 V DC |
อันดับ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ถึง 85 ° c |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60 °C |
วัตถุ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10 mΩหรือน้อยกว่า | วัดที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: | 1,000 MΩหรือมากกว่า | วัดที่ 100 V DC |
3. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะต้องไม่มีประกายไฟหรือการพังทลายของไดอิเล็กทริก | 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที, 4 ขา: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 10 μsขึ้นไป | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 hz / รอบ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. ช็อก | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 10 μsขึ้นไป | ทดสอบที่ความเร่ง 490 ม. / วินาทีระยะเวลา:11 มิลลิวินาที 3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการผสมพันธุ์ | ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩหรือน้อยกว่า | 1,000 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่ -55 ° C:30 นาที> อุณหภูมิห้อง:10 ถึง 15 นาที> 85 องศาเซลเซียส:30 นาที> อุณหภูมิห้อง:10 ถึง 15 นาที รวมทั้งหมด 5 รอบ |
8. ต้านทานความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 5 MΩขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง), 50 MΩขึ้นไป (เมื่อแห้ง) | อุณหภูมิ: 40 ° C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% เหลือเวลา 96 ชั่วโมง |
วัตถุ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | สังกะสีผสม, ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิลเคลือบผิวด้าน | - |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นโพลีเอไมด์, เรซิ่น PBT | - | สีน้ำเงินและสีดำ |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | HR10: ชุบผิวทอง HR10A: ชุบผิวเงิน | - |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | การขัดเงา |
---|---|---|
ปลอกครอบปลั๊ก | ทองเหลือง | ชุบทอง |
ปลอกครอบแจ็ค | ทองเหลือง | |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นเตตระฟลูออไรด์ | |
หน้าสัมผัส เกลียวนอก | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง |
ติดต่อ ตัวเมีย | ทองแดงเบริลเลียม |
วัสดุ/การบวนการแปรรูปหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน |
---|---|
อิมพีแดนซ์ | 50 Ω |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩขึ้นไปที่ 250 V DC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | Center 6.5 mΩหรือน้อยกว่า อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก 4 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ที่ 250 V AC (r.m.s) เป็นเวลา 1 นาที |
อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน (VSWR) | 0 ถึง 1,000 mhz, 1.3 หรือน้อยกว่า |
แรงดึง (แรงถอด) | 4.9 N (500 gf) หรือมากกว่า |
ประสิทธิภาพของหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียล
(หมายเหตุ)
การ จัดการ คอนเนคเตอร์
ขั้นตอนการ อุปกรณ์สายไฟ (ด้านปลั๊ก)
รุ่น HR10 | รุ่น HR10A | |
---|---|---|
1 | ใช้สายเคเบิลที่มีพื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว 0.129 มม. ² (26 AWG) หรือน้อยกว่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูปสำหรับแต่ละขนาด | |
2 | หลังตัดแต่งปลายสายตามขนาดใน Drawing ข้างต้นแล้ว ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟดังที่แสดงใน Drawing | |
ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟตามลำดับต่อไปนี้: เข็มขัดรัดสาย แหวนรองแคลมป์ยึด และตัวปลั๊ก | ประกอบชิ้นส่วนเข้ากับสายไฟตามลำดับต่อไปนี้: เข็มขัดรัดสาย แหวนรองแคลมป์ยึด และตัวปลั๊ก | |
3 | (ชนิดบัดกรี) เสียบปลอกครอบปลั๊กเข้าไปในแท่นประกอบแล้วทำการบัดกรี (ชนิดหางปลา) หลังย้ำหางปลาที่เหมาะกับแกนสายไฟ ให้เสียบหางปลาลงในรูขั้วต่อที่ปลอกครอบปลั๊ก | |
4 | ประกอบคอนเนคเตอร์ตามลำดับต่อไปนี้ | |
(1) ขันสกรูที่ตัวปลั๊กเข้าไปในเกลียวของปลอกครอบปลั๊กด้วยแรงขันแน่นตามตารางที่ 1 โดยใช้ประแจแรงบิดที่มีแรงบิดคงที่ ก่อนขันแน่นตัวปลั๊กให้หย่อนส่วน C เพื่อไม่ให้มีโหลดกระทำต่อสายบัดกรี (2) ใช้แหวนยึดกับส่วนที่แยกออกเป็นสองส่วนของตัวปลั๊ก แล้วรัดเข็มขัดรัดสายไฟจนพื้นผิว B สัมผัสกับพื้นผิวของตัวปลั๊ก A (บันทึก) เพื่อป้องกันการคลายให้ใช้ กาว สกรู ล็อคที่ส่วน เกลียว | (1) ยึดโดยการย้ำหัวแคลมป์ที่มาพร้อมสายไฟด้วยคีมย้ำหัวสาย (HR10A-TC-02) (1) ขันสกรูที่ตัวปลั๊กเข้าไปในเกลียวของปลอกครอบปลั๊กด้วยแรงขันแน่นตามตารางที่ 1 โดยใช้ประแจแรงบิดที่มีแรงบิดคงที่ ก่อนขันแน่นตัวปลั๊กให้หย่อนส่วน D เพื่อไม่ให้มีโหลดกระทำต่อสายบัดกรี (3)ขัน สกรูตัวหนอน ให้ แน่น เพื่อให้ ปลาย สกรู กดหนึ่งใน 2 ตัวบน แคลมป์ยึดแก้ไข สกรูตัวหนอน ด้วย แรงบิดขันแน่น 0.3 N · m (3 kgf / cm.) (4) ติดตั้งบุชชิ่งสายไฟเข้ากับตัวปลั๊ก (บันทึก) เพื่อป้องกันการคลายให้ใช้ กาว สกรู ล็อคที่ส่วน เกลียว | |
5 | เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน |
ขั้นตอนการเดินสายไฟ (ด้านปลั๊ก)
รหัสสินค้า |
---|
HR10A-13R-20SB(73) |
HR10A-13TR-20SB(73) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 | คู่ผสมพันธุ์ 16 | คู่ผสมพันธุ์ 26 | คู่ผสมพันธุ์ 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,034.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | 2 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | - | 13 | เงิน | เต้ารับ | ราคาถูก | NA | φ 18 × 17.8 | -25 ถึง +85 | HR10A-13P-20P (73) | HR10A-13P-20 พีซี (73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,630.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | 2 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | - | 13 | เงิน | เต้ารับ | ราคาถูก | NA | φ 18 × 17.8 | -25 ถึง +85 | HR10A-13TPD-20P (73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | HR10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง