(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย บอร์ด ต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด รองรับการใช้งาน กับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้า สูงผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง UL และ CSA
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับไฟฟ้าแรงสูง:คอนเนคเตอร์ บอร์ด ต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด รองรับการใช้งาน กับ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 27 A ต่อ ขาพิน
·โครงสร้างแบบ การสวมอัด ต้นฉบับของ Hirose:โครงสร้างแบบ การสวมอัด ดั้งเดิมออกแบบมาเพื่อลดความเสียหายของ แผ่นวงจร
·การพัฒนาหมายเลข ขาพิน:มาในรุ่น 8 ขาพิน หรือ 30 ขาพิน
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง UL และ CSA:หมายเลข ตะไบ UL และ CSA มีดังต่อไปนี้:หมายเลข ตะไบ UL E52653 หมายเลข ตะไบ UL LR95109
รหัสสินค้า |
---|
MCN51-8S2-PFA |
MCN51-30S3-PFA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | สเปค | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,234.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2 แถว | 21.59 × 33.63 × 15.39 | ||
฿ 3,807.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 3 แถว | 21.59 × 63.65 × 20.37 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MCN | ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 27 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC600 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | แบบสวมอัด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 5 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง