1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟซแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 3500 ซีรี่ส์

คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟซแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 3500 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟซขนาดเล็กพร้อม ตัว ล็อค ที่สามารถทนต่อรอบการผสมพันธุ์ / ยกเลิกการผสมพันธุ์ซ้ำ 20,000 ครั้ง
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 รอบการผสมพันธุ์ / ยกเลิกการผสมพันธุ์
·โครงสร้างหน้าสัมผัสแบบสูบลมที่เชื่อถือได้สูงพร้อมจุดสัมผัส 2 จุด
·กฎหมาย "snap- ล็อค" ล็อค
ปลดล็อคง่ายโดยกดปุ่มทางซ้ายและขวาของปลั๊ก
·ส่งเสียงคลิกเมื่อผสมพันธุ์ซึ่งให้ความรู้สึกล็อคที่ปลอดภัย
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา (ประมาณ 2 ก. สำหรับเต้ารับ 16 หน้า หน้าสัมผัส )มีประสิทธิภาพในการทำให้อุปกรณ์ เทอร์มินอล มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา มากขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อินเตอร์เฟซ ของอุปกรณ์ ปลายทาง ขนาดเล็กเช่น เทอร์มินอล มือถืออุปกรณ์ PDA และอุปกรณ์ตรวจวัด

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

ประเภทการมีส่วนร่วมไปข้างหน้า

ประเภทหมั้นข้างหน้า 3560-16S (50)

ประเภทหมั้นข้างหน้า 3560-16S (50)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

จำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ABCDEF
103560-10S (50)16.27.21923.220.820.5
163560-16S (50)211223.82825.625.3

ย้อนกลับประเภทการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมย้อนกลับ 3560-16SR (50)

การมีส่วนร่วมย้อนกลับ 3560-16SR (50)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

จำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ABCDEF
103560-10SR (50)16.27.21923.220.820.5
163560-16SR (50)211223.82825.625.3
รหัสสินค้า
3530A-10P-CV(50)
3540-10P-CV(50)SALE
3540-16P-CV(50)SALE
3560-16S(50)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 313.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟเชื่อม ความดันแบบตรงปลั๊กNA289 × 24 × 321.6

฿ 295.74

฿ 138.38

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กNA-9 × 24 × 321.6

฿ 457.94

฿ 211.25

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กNA-9 × 28.8 × 321.6

฿ 217.94

฿ 112.15

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)มุมเต้ารับการผสมพันธุ์ในเชิงบวก-7.1 × 28 × 9.20.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 3500
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC125
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1.6 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85