1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์โคแอ็กเชียล (DC - 10 GHz) สำหรับอินเทอร์เฟซขนาดเล็กพิเศษที่มีความสูง 2.5 มม. (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

สวิตช์โคแอ็กเชียล (DC - 10 GHz) สำหรับอินเทอร์เฟซขนาดเล็กพิเศษที่มีความสูง 2.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์โคแอ็กเชียลที่มีความสูงในการติดตั้ง 2.5 มม. สามารถใช้เป็นคอนเนคเตอร์เสาอากาศภายนอก นอกเหนือจากตรวจสอบวงจร

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้หลากหลาย (ใช้ได้สูงสุดถึง DC 10 GHz): ใช้ได้กับความถี่สูงสุดถึง DC 10 GHz
· ค่าการสูญเสียในการส่งสัญญาณต่ำ: 1 GHz TYP 0.08 dB, 2 GHz TYP 0.12 dB เมื่อไม่ได้ติดตั้ง
· ประหยัดพื้นที่: ขนาดภายนอกคือ 3.5 มม. x 3.1 มม. เพื่อให้ประหยัดพื้นที่
· โครงต่ำ: ทำให้มีโปรไฟล์ที่มีความสูงสุด 2.5 มม.
· น้ำหนักเบา: มีน้ำหนักเบาเพียง 0.043 ก.
· อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งาน 12,000 ครั้งทั้งเสียบและถอด
· รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ: เทปนูนทำให้สามารถติดตั้งได้แบบอัตโนมัติ
· จัดแนวได้เอง: ไกด์ ±0.5 มม. เมื่อจับคู่กับปลั๊ก
· ปราศจากเบริลเลียมและฮาโลเจน: เต้ารับไม่ใช้เบริลเลียม คลอรีน หรือโบรมีน

รหัสสินค้า
MS-162-C(LP)-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 794.49

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MS
ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก จำนวนหมุด 1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–10 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปลั๊ก
คุณสมบัติ ชนิดงอรองรับการใช้งานชุดสายไฟ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)(มิลลิเมตร) 13.7 x 7 x 13.6 สอดคล้องกับ สายไฟ 1.5D-HQEW/QEW
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) 4 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-162-C(LP)-1 ในชุด สวิตช์โคแอ็กเชียล (DC - 10 GHz) สำหรับอินเทอร์เฟซขนาดเล็กพิเศษที่มีความสูง 2.5 มม.