1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวลดทอนแบบยึดอยู่กับที่ (ชนิด SMA)

ตัวลดทอนแบบยึดอยู่กับที่ (ชนิด SMA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,704.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวลดทอนแบบยึดอยู่กับที่พร้อมชิ้นส่วนฟิตติ้งชนิดคอนเนคเตอร์ SMA มีปลั๊กและแจ๊คที่ใช้คู่กันได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีตัวลดทอนหลายแบบ
[คุณสมบัติ]
· มีตัวลดทอนหลายแบบ: มีให้เลือกมากมาย จึงสามารถปรับระดับการลดทอนได้อย่างละเอียด, ทีละขั้น 0.5-dB จาก 0 ถึง 4 dB, ทีละขั้น 1-dB จาก 4 ถึง 10 dB, มีระดับ 12, 13, 14, 15, 20, 26, 30 dB เพิ่มเติม
· ชนิด SMA: มีโครงสร้างขนาดเล็กและแข็งแรง พร้อมชิ้นส่วนฟิตติ้งรูปทรงต่างๆ สำหรับปลั๊กและแจ๊คหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งด้านนอกยังทำจากสแตนเลส
· ความสม่ำเสมอสูง / ความน่าเชื่อถือสูง: การออกแบบส่วนประกอบตัวลดทอนสัญญาณรบกวนใช้วงจรที่แจกจ่ายได้อย่างคงที่และตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ VSWR มีความสม่ำเสมอสูงดังที่เห็นในตารางแนบ
· มีคุณสมบัติที่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้น แก๊ส ฯลฯ ที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
AT-100-(0)(40)
AT-100-(0.5)(40)SALE
AT-101(40)SALE
AT-102(40)
AT-103(40)
AT-104(40)
AT-105(40)SALE
AT-106(40)
AT-107(40)SALE
AT-110(40)
AT-112(40)
AT-120(40)SALE
AT-130(40)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนเงินที่ลดทอน
(เดซิเบล)

฿ 4,277.85

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -0

฿ 4,277.85

฿ 2,387.04

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0.5

฿ 4,489.16

฿ 2,376.11

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1

฿ 3,704.52

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 102

฿ 4,489.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -3

฿ 5,966.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 60 วัน -4

฿ 3,704.52

฿ 1,969.69

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

฿ 4,489.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -6

฿ 3,704.52

฿ 1,969.69

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107

฿ 4,489.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -10

฿ 3,704.52

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1012

฿ 4,489.16

฿ 2,185.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20

฿ 4,280.71

฿ 2,381.79

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค AT
ขั้วของหน้าสัมผัส คอมโพสิต เกลียวนอก/ ตัวเมีย จำนวนหมุด 1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0 ถึง 18 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวลดทอนแบบยึดอยู่กับที่ สเปค ปลั๊ก-แจ๊ค
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 ถึง +65