1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็ก ล็อคแบบผลัก-ดึงแบบวันทัช ที่ทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· ในการใส่ เพียงดันปลั๊กเพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
· ในการถอด ให้ดึงปลอกเพื่อปลดล็อค
· เครื่องหมายตำแหน่งการเชื่อมต่อบนปลั๊กช่วยให้เชื่อมต่อได้ตรงตำแหน่ง
· สามารถเชื่อมต่อโดยที่มองไม่เห็นได้โดยใช้ไกด์การเชื่อมต่อแบบเฉพาะ
· ภายนอกทำจากเรซิ่น PC ที่คืนรูปได้ดี ทำให้น้ำหนักเบาและทนทาน
· สำหรับชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลั๊กจะเชื่อมต่อกับตัวเรือนผ่านเต้ารับ ซึ่งช่วยป้องกันอุปกรณ์จากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต

คอนเนคเตอร์พลาสติก ล็อคแบบผลัก - ดึง

ซีรีส์ RP13

ซีรีส์ RP13

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13

รูปแบบต่าง ๆ

รายการ 
จำนวนหน้าสัมผัส13 ตำแหน่ง, 15 ตำแหน่ง, 20 ตำแหน่ง
ชนิดของคอนเนคเตอร์ปลั๊ก/แจ็ค: แบบตรง, เต้ารับ: แบบตรง, มุมฉาก
ชนิดปลั๊กแบบมีสายหางปลา
ชนิดเต้ารับแบบมีสายแบบย้ำ, PCB dip
วิธีการติดตั้งเต้ารับหน้าแปลน, ขันด้วยนัท

 

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้ารุ่นมาตรฐาน: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#24 ขึ้นไป)
ป้องกันไฟฟ้าสถิต: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#22 ขึ้นไป)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 30 V AC, 42 V DC
20 ตำแหน่ง: 100 V AC, 140 V DC
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 15 mΩ หรือต่ำกว่า
20 ตำแหน่ง: 30 mΩ หรือต่ำกว่า
วัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 250 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์300 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms สามทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส - 13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 20 mΩ หรือต่ำกว่า
20 ตำแหน่ง: 45 mΩ หรือต่ำกว่า
1,000 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน:
10 mΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง)
100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง)
อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง

 

วัสดุ/ การแปรรูป

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ปลั๊กภายนอก, ฉนวนเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตUL94V-0
แคลมป์ยึดทองเหลือง
บุชชิ่งเรซิ่นไวนิลคลอไรด์
เต้ารับภายนอก, ฉนวนเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตUL94V-0
เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล 
หน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์กระบวนการชุบผิวเงิน
หน้าสัมผัสตัวผู้ทองเหลือง 
หน้าสัมผัสตัวเมียแบบย้ำหน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบเงิน ชุบทอง
หน้าสัมผัสตัวผู้แบบย้ำหน้าสัมผัสตัวผู้

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้า

รุ่นมาตรฐาน

ปลั๊กมาตรฐาน: RP13A-12PA-13SC (71)

ปลั๊กมาตรฐาน: RP13A-12PA-13SC (71)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

(หมายเหตุ) การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต

เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน / ชนิดย้ำ): RP13A-12RA-13PC (71)

เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน / ชนิดย้ำ): RP13A-12RA-13PC (71)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน /ชนิด DIPา): RP13A-12RA-13PA (71)

เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน /ชนิด DIPา): RP13A-12RA-13PA (71)

Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

Drawing ระ

รหัสสินค้า
RP13A-12J-13PC(71) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7

฿ 180.58

฿ 109.14

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก13รีเลย์หางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อแม่แรงรุ่นมาตรฐานNA22 ถึง 18 / 28 ถึง 2416.9 x 16.9 x 49.1ø 6.1RP13A-12P-13SC(71)RP13A-12PA-13SC(71)RP13A-12PB-13SC(71)RP13A-12PD-13SC(71)RP13A-12PE-13SC(71)RP13A-12PK-13SC(71)RP13A-12PS-13SC(71)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร RP
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – +60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP13A-12J-13PC(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RP13-PC-122
RP13A-12JD-15PC(71)
RP13A-12JG-20PC(71)
RP13A-12PA-13PC(71)
RP13A-12PA-13SC(71)
RP13A-12PD-13SC(71)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7

฿ 560.13

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก--หางปลา-NAเงินขั้วต่อแบบหลวมรุ่นมาตรฐานสำหรับ 13 ขั้ว/15 ขั้ว28 ถึง 241.4 x 1.2 x 13.9NA-------

฿ 397.56

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก15รีเลย์หางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อแม่แรงรุ่นมาตรฐานNA28 ถึง 2416.9 x 16.9 x 54.1ø 6.1RP13A-12PD-15SC(71)RP13A-12PK-15SC(71)RP13A-12PP-15SC(71)----

฿ 423.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก20รีเลย์หางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อแม่แรงรุ่นมาตรฐานNA30 ถึง 2416.9 x 16.9 x 52.6ø 7.4RP13A-12PD-20SC(71)RP13A-12PG-20SC(71)RP13A-12PK-20SC(71)RP13A-12PH-20SC(71)RP13A-12PS-20SC(71)--

฿ 206.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก13การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อปลั๊กชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตNA22 ถึง 18 / 28 ถึง 2416.9 x 16.9 x 47.2ø 6.1RP13A-12R-13SC(71)------

฿ 223.74

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย13การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อปลั๊กรุ่นมาตรฐานNA22 ถึง 18 / 28 ถึง 2416.9 x 16.9 x 47.2ø 6.1RP13A-12RA-13PA(71)RP13A-12RA-13PC(71)RP13A-12RB-13PA(71)RP13A-12RB-13PC(71)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)-

฿ 321.22

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย13การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรง12ไม่มีขั้วต่อปลั๊กรุ่นมาตรฐานNA22 ถึง 18 / 28 ถึง 2416.9 x 16.9 x 52.2ø 6.1RP13A-12RA-13PA(71)RP13A-12RA-13PC(71)RP13A-12RB-13PA(71)RP13A-12RB-13PC(71)RP13A-12RC-13PBRP13A-12J-13PC(71)-