(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็ก ล็อคแบบผลัก-ดึงแบบวันทัช ที่ทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· ในการใส่ เพียงดันปลั๊กเพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
· ในการถอด ให้ดึงปลอกเพื่อปลดล็อค
· เครื่องหมายตำแหน่งการเชื่อมต่อบนปลั๊กช่วยให้เชื่อมต่อได้ตรงตำแหน่ง
· สามารถเชื่อมต่อโดยที่มองไม่เห็นได้โดยใช้ไกด์การเชื่อมต่อแบบเฉพาะ
· ภายนอกทำจากเรซิ่น PC ที่คืนรูปได้ดี ทำให้น้ำหนักเบาและทนทาน
· สำหรับชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลั๊กจะเชื่อมต่อกับตัวเรือนผ่านเต้ารับ ซึ่งช่วยป้องกันอุปกรณ์จากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต
ซีรีส์ RP13
รายการ | |
---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | 13 ตำแหน่ง, 15 ตำแหน่ง, 20 ตำแหน่ง |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก/แจ็ค: แบบตรง, เต้ารับ: แบบตรง, มุมฉาก |
ชนิดปลั๊กแบบมีสาย | หางปลา |
ชนิดเต้ารับแบบมีสาย | แบบย้ำ, PCB dip |
วิธีการติดตั้งเต้ารับ | หน้าแปลน, ขันด้วยนัท |
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | รุ่นมาตรฐาน: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#24 ขึ้นไป) ป้องกันไฟฟ้าสถิต: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#22 ขึ้นไป) | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 60°C |
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 30 V AC, 42 V DC 20 ตำแหน่ง: 100 V AC, 140 V DC | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 15 mΩ หรือต่ำกว่า 20 ตำแหน่ง: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 250 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms สามทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส - 13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 20 mΩ หรือต่ำกว่า 20 ตำแหน่ง: 45 mΩ หรือต่ำกว่า | 1,000 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 10 mΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง) 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
ปลั๊ก | ภายนอก, ฉนวน | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | — | UL94V-0 |
แคลมป์ยึด | ทองเหลือง | — | — | |
บุชชิ่ง | เรซิ่นไวนิลคลอไรด์ | — | — | |
เต้ารับ | ภายนอก, ฉนวน | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | — | UL94V-0 |
เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | |||
หน้าสัมผัสตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | กระบวนการชุบผิวเงิน | — | |
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ทองเหลือง | |||
หน้าสัมผัสตัวเมียแบบย้ำ | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบเงิน ชุบทอง | — |
หน้าสัมผัสตัวผู้แบบย้ำ | หน้าสัมผัสตัวผู้ | — |
ปลั๊กมาตรฐาน: RP13A-12PA-13SC (71)
Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)
(หมายเหตุ) การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต
เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน / ชนิดย้ำ): RP13A-12RA-13PC (71)
Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)
เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน /ชนิด DIPา): RP13A-12RA-13PA (71)
Drawing ระ
รหัสสินค้า |
---|
RP13A-12PA-13PC(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.90 ฿ 126.60 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 13 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต | NA | 22 ถึง 18 / 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | ø 6.1 | RP13A-12R-13SC(71) | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RP |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 – +60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP13A-12PA-13PC(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13
รหัสสินค้า |
---|
RP13A-12J-13PC(71) |
RP13A-12JD-15PC(71) |
RP13A-12JG-20PC(71) |
RP13A-12PA-13SC(71) |
RP13A-12PD-13SC(71) |
RP13A-12PD-15SC(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 13 | รีเลย์ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | แม่แรง | รุ่นมาตรฐาน | NA | 22 ถึง 18 / 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 49.1 | ø 6.1 | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
฿ 397.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 15 | รีเลย์ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | แม่แรง | รุ่นมาตรฐาน | NA | 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 54.1 | ø 6.1 | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | ||
฿ 423.61 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 | รีเลย์ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | แม่แรง | รุ่นมาตรฐาน | NA | 30 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 52.6 | ø 7.4 | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
฿ 223.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 13 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | รุ่นมาตรฐาน | NA | 22 ถึง 18 / 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | ø 6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
฿ 321.22 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 13 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | รุ่นมาตรฐาน | NA | 22 ถึง 18 / 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | ø 6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
฿ 264.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 15 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | 12 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | รุ่นมาตรฐาน | NA | 28 ถึง 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | ø 6.1 | RP13A-12RA-15PA(71) | RP13A-12RA-15PC(71) | RP13A-12JD-15PC(71) | RP13A-12JK-15PC(71) | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง