1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมแบบกันน้ำขนาดเล็ก ล็อคแบบสลักดัน, ซีรีส์ HR34B (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลมแบบกันน้ำขนาดเล็ก ล็อคแบบสลักดัน, ซีรีส์ HR34B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็กชนิดล็อคแบบสลักดัน
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างกันน้ำ: มีกลไก IP67 (เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ) และโดดเด่นในเรื่องความทนทานต่อน้ำมันด้วย (รองรับการใช้งานกับระดับ IP68 เช่นกัน)
· เต้ารับ 4 แกน สามารถกันน้ำได้ด้วยตัวเอง
· ความสามารถในการเชื่อมต่อยอดเยี่ยม: เชื่อมต่อได้เพียงแค่ดันปลั๊กที่เสียบเข้าไป
· เมื่อจะปลดล็อค ให้หมุนปลอกเพื่อปลดล็อค
· เครื่องหมายตำแหน่งการเชื่อมต่อช่วยในการจัดตำแหน่งระหว่างการเชื่อมต่อ
· สามารถเชื่อมต่อโดยที่มองไม่เห็นได้โดยใช้ไกด์การเชื่อมต่อทั้ง 3 ชุด (โครงสร้างของคอนเนคเตอร์ปลั๊กป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อขั้วต่อของเต้ารับ)
· เลือกทิศทางการดึงสายเคเบิลได้: สำหรับปลั๊กมุมฉาก สามารถดึงสายเคเบิลได้ 8 ทิศทาง โดยขยับทีละ 45°
· มาตรฐานความปลอดภัย: รุ่น 4 แกน สอดคล้องตามมาตรฐาน TÜV

คอนเนคเตอร์กลม I/O สำหรับสัญญาณเซอร์โวมอเตอร์

ทนต่อการสั่นสะเทือนและกันน้ำได้ดีเยี่ยม ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย

ทนต่อการสั่นสะเทือนและกันน้ำได้ดีเยี่ยม ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติหลักของคอนเนคเตอร์กลมแบบกันน้ำขนาดเล็ก ล็อคแบบสลักดัน ซีรีส์ HR34B

การเชื่อมต่อด้วยล็อคแบบสลักดัน: เพียงแค่ดันปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ การถอด: ปลดล็อคโดยหมุนปลอก

การล็อคแบบสลักดัน
การเชื่อมต่อ: เพียงแค่ดันปลั๊กเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
การถอด: ปลดล็อคโดยหมุนปลอก

ทิศทางออกสำหรับสายเคเบิล: ปลั๊กมุมฉากช่วยให้สายเคเบิลออกได้ 8 ทิศทาง โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 45°

ทิศทางออกจากสายเคเบิล
ปลั๊กมุมฉากช่วยให้สายเคเบิลออกได้ 8 ทิศทาง โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 45°

รายการ 
จำนวนหน้าสัมผัส4 ตำแหน่ง, 10 ตำแหน่ง
ชนิดของคอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง ปลั๊กมุมฉาก เต้ารับ
ชนิดปลั๊กแบบมีสายการย้ำ การบัดกรี
ชนิดเต้ารับแบบมีสายการบัดกรี
วัสดุท่อร้อยสายไฟพลาสติก โลหะ
ช่วงขนาดสายเคเบิลที่ใช้ได้ (สำหรับใช้อ้างอิง)(⌀5.3 ถึง 6.5) (⌀6.5 ถึง 7.3) (⌀8.0 ถึง 9.0)

หลายรูปแบบ

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า10 ตำแหน่ง: 3 A
4 ตำแหน่ง: 5 A
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-25 ถึง 125°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า10 ตำแหน่ง: 200 V AC, 250 V DC
4 ตำแหน่ง: 200 V AC, 200 V DC (ระดับมลพิษ 3)
400 V AC, 400 V DC (ระดับมลพิษ 2)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน1,000 MΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์10 ตำแหน่ง: 900 V AC เป็นเวลา 1 นาที, 4 ตำแหน่ง: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 500 และกลับมาที่ 10 Hz/รอบ ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม.
98 m/s2, สามทิศทาง, ทิศทางละ 3 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบด้วยความเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms
สามทิศทาง ทิศทางละ 3 ชั่วโมง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือต่ำกว่าทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 2 ถึง 3 นาที > 125°C: 30 นาที
> อุณหภูมิห้อง: 2 ถึง 3 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน: 50 MΩ หรือต่ำกว่า (ที่ความชื้นสูง)
500 MΩ ขึ้นไป (เมื่อแห้ง)
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 71°C ความชื้น 95% เป็นเวลา 336 ชั่วโมง
9. การกันน้ำไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ปล่อยไว้ที่ระดับความลึกของน้ำ 1 ม. เป็นเวลา 30 นาทีในขณะที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์

วัสดุ/กระบวนการเคลือบสินค้า

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ปลั๊กปลอกหุ้มด้านนอกซิงค์อัลลอย อะลูมิเนียมอัลลอย
และโพลีเอไมด์เรซิ่น (สีดำ)
ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ
ผิวสำเร็จโครเมตสีดำ (ไตรวาเลนท์โครเมียม)
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PPS (สีดำ)UL94V-0
หน้าสัมผัสตัวเมีย10 ตำแหน่งฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
4 ตำแหน่งทองแดงผสมกระบวนการชุบผิวเงิน
โอริง
ปะเก็น
ยางฟลูออโร,
ยางไนไตรไฮไดรด์
เต้ารับปลอกหุ้มด้านนอกซิงค์อัลลอยผิวสำเร็จโครเมตสีดำ (ไตรวาเลนท์โครเมียม)
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PPS (สีดำ)UL94V-0
รหัสสินค้า
HR34B-12WLPA-10S(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15 คู่ผสมพันธุ์ 16 คู่ผสมพันธุ์ 17 คู่ผสมพันธุ์ 18 คู่ผสมพันธุ์ 19 ผสมพันธุ์หุ้นส่วน 20 คู่ผสมพันธุ์ 21 คู่ผสมพันธุ์ 22 คู่ผสมพันธุ์ 23 พันธมิตรการผสมพันธุ์ 24 พันธมิตรการผสมพันธุ์ 25

฿ 794.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3200 ~ 250ตะกั่วบัดกรีมุม[มี] IP67-12ทองปลั๊กแบบแข็งแรงNA⌀ 5.7 ถึง 7.3AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P------------------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HR
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -20 ถึง +125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR34B-12WLPA-10S(71) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมแบบกันน้ำขนาดเล็ก ล็อคแบบสลักดัน, ซีรีส์ HR34B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HR34B-12WLPB-10S(71)
HR34B-12WLPB-10SC
HR34B-12WLPD-10S
HR34B-12WLPD-10SC
HR34B-12WLPD-4S
HR34B-12WLPD-4S-X
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15 คู่ผสมพันธุ์ 16 คู่ผสมพันธุ์ 17 คู่ผสมพันธุ์ 18 คู่ผสมพันธุ์ 19 ผสมพันธุ์หุ้นส่วน 20 คู่ผสมพันธุ์ 21 คู่ผสมพันธุ์ 22 คู่ผสมพันธุ์ 23 พันธมิตรการผสมพันธุ์ 24 พันธมิตรการผสมพันธุ์ 25

฿ 954.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3200 ~ 250ตะกั่วบัดกรีมุม[มี] IP67-12ทองปลั๊กแบบแข็งแรงNA⌀ 6.5 ถึง 8AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P------------------------

฿ 812.47

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3200 ~ 250หางปลามุม[มี] IP67-12ทองปลั๊กแบบแข็งแรงNA⌀ 6.5 ถึง 8AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P------------------------

฿ 973.80

1 ชิ้น 98 วัน -ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3200 ~ 250ตะกั่วบัดกรีมุม[มี] IP67-12ทองปลั๊กรุ่นมาตรฐานNA⌀ 5.7 ถึง 7.3AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P------------------------

฿ 868.03

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3200 ~ 250หางปลามุม[มี] IP67-12ทองปลั๊กรุ่นมาตรฐานNA⌀ 5.7 ถึง 7.3AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P------------------------

฿ 691.01

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5200 ~ 400ตะกั่วบัดกรีมุม[มี] IP67TUV12เงินปลั๊กรุ่นมาตรฐานNA⌀ 5.7 ถึง 7.3200 V AC/200 V DC (ระดับมลพิษ 3), 400 V AC/400 V DC (ระดับมลพิษ 2)HR34B-12WRB-4P------------------------

฿ 691.01

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5200 ~ 400ตะกั่วบัดกรีมุม[มี] IP67TUV12เงินปลั๊กรุ่นมาตรฐานไกด์คีย์: X⌀ 5.7 ถึง 7.3200 V AC/200 V DC (ระดับมลพิษ 3), 400 V AC/400 V DC (ระดับมลพิษ 2)HR34B-12WRB-4P-X------------------------