(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็กชนิดล็อคแบบสลักดัน
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างกันน้ำ: มีกลไก IP67 (เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ) และโดดเด่นในเรื่องความทนทานต่อน้ำมันด้วย (รองรับการใช้งานกับระดับ IP68 เช่นกัน)
· เต้ารับ 4 แกน สามารถกันน้ำได้ด้วยตัวเอง
· ความสามารถในการเชื่อมต่อยอดเยี่ยม: เชื่อมต่อได้เพียงแค่ดันปลั๊กที่เสียบเข้าไป
· เมื่อจะปลดล็อค ให้หมุนปลอกเพื่อปลดล็อค
· เครื่องหมายตำแหน่งการเชื่อมต่อช่วยในการจัดตำแหน่งระหว่างการเชื่อมต่อ
· สามารถเชื่อมต่อโดยที่มองไม่เห็นได้โดยใช้ไกด์การเชื่อมต่อทั้ง 3 ชุด (โครงสร้างของคอนเนคเตอร์ปลั๊กป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อขั้วต่อของเต้ารับ)
· เลือกทิศทางการดึงสายเคเบิลได้: สำหรับปลั๊กมุมฉาก สามารถดึงสายเคเบิลได้ 8 ทิศทาง โดยขยับทีละ 45°
· มาตรฐานความปลอดภัย: รุ่น 4 แกน สอดคล้องตามมาตรฐาน TÜV
ทนต่อการสั่นสะเทือนและกันน้ำได้ดีเยี่ยม ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย
การล็อคแบบสลักดัน
การเชื่อมต่อ: เพียงแค่ดันปลั๊กเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
การถอด: ปลดล็อคโดยหมุนปลอก
ทิศทางออกจากสายเคเบิล
ปลั๊กมุมฉากช่วยให้สายเคเบิลออกได้ 8 ทิศทาง โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 45°
รายการ | |
---|---|
จำนวนหน้าสัมผัส | 4 ตำแหน่ง, 10 ตำแหน่ง |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊กตรง ปลั๊กมุมฉาก เต้ารับ |
ชนิดปลั๊กแบบมีสาย | การย้ำ การบัดกรี |
ชนิดเต้ารับแบบมีสาย | การบัดกรี |
วัสดุท่อร้อยสายไฟ | พลาสติก โลหะ |
ช่วงขนาดสายเคเบิลที่ใช้ได้ (สำหรับใช้อ้างอิง) | (⌀5.3 ถึง 6.5) (⌀6.5 ถึง 7.3) (⌀8.0 ถึง 9.0) |
หลายรูปแบบ
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 ตำแหน่ง: 3 A 4 ตำแหน่ง: 5 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 125°C |
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 10 ตำแหน่ง: 200 V AC, 250 V DC 4 ตำแหน่ง: 200 V AC, 200 V DC (ระดับมลพิษ 3) 400 V AC, 400 V DC (ระดับมลพิษ 2) | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน | 1,000 MΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 10 ตำแหน่ง: 900 V AC เป็นเวลา 1 นาที, 4 ตำแหน่ง: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 500 และกลับมาที่ 10 Hz/รอบ ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม. 98 m/s2, สามทิศทาง, ทิศทางละ 3 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบด้วยความเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms สามทิศทาง ทิศทางละ 3 ชั่วโมง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือต่ำกว่า | ทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 2 ถึง 3 นาที > 125°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 2 ถึง 3 นาที ทั้งหมด 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 50 MΩ หรือต่ำกว่า (ที่ความชื้นสูง) 500 MΩ ขึ้นไป (เมื่อแห้ง) | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 71°C ความชื้น 95% เป็นเวลา 336 ชั่วโมง |
9. การกันน้ำ | ไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ | ปล่อยไว้ที่ระดับความลึกของน้ำ 1 ม. เป็นเวลา 30 นาทีในขณะที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์ |
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊ก | ปลอกหุ้มด้านนอก | ซิงค์อัลลอย อะลูมิเนียมอัลลอย และโพลีเอไมด์เรซิ่น (สีดำ) | ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ ผิวสำเร็จโครเมตสีดำ (ไตรวาเลนท์โครเมียม) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PPS (สีดำ) | — | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน้าสัมผัสตัวเมีย | 10 ตำแหน่ง | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ตำแหน่ง | ทองแดงผสม | กระบวนการชุบผิวเงิน | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โอริง ปะเก็น | ยางฟลูออโร, ยางไนไตรไฮไดรด์ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เต้ารับ | ปลอกหุ้มด้านนอก | ซิงค์อัลลอย | ผิวสำเร็จโครเมตสีดำ (ไตรวาเลนท์โครเมียม) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PPS (สีดำ) | — | UL94V-0 |
รหัสสินค้า |
---|
HR34B-12WLPE-10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 | คู่ผสมพันธุ์ 16 | คู่ผสมพันธุ์ 17 | คู่ผสมพันธุ์ 18 | คู่ผสมพันธุ์ 19 | ผสมพันธุ์หุ้นส่วน 20 | คู่ผสมพันธุ์ 21 | คู่ผสมพันธุ์ 22 | คู่ผสมพันธุ์ 23 | พันธมิตรการผสมพันธุ์ 24 | พันธมิตรการผสมพันธุ์ 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 682.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | 200 ~ 250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | [มี] IP67 | - | 12 | ทอง | ปลั๊ก | รุ่นมาตรฐาน | NA | ⌀ 6.5 ถึง 8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | HR |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -20 ถึง +125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง