1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้นอเนกประสงค์ แบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FX2 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้นอเนกประสงค์ แบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FX2
  • คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้นอเนกประสงค์ แบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FX2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์อาล์ฟพิทช์อเนกประสงค์แบบสองส่วน เป็นทรงสี่เหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์แบบBoard-to-Board (แบบเรียงทับซ้อน แบบแนวตั้ง และแบบแนวนอน) และแบบเชื่อมต่อด้วยแถบผ้า
· มีหลากหลายรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อประเภทต่าง ๆ
· การทำงาน เป็นแบบขั้นตอนเดียว ไม่ซับซ้อน
·ประเภท Board-to-Board
· มีโครงสร้างเพื่อป้องกันฟลักซ์รั่วซึมและการเสียบเข้าที่ผิด รองรับการซ้อนสูง 12 ถึง 16 มม.
·ประเภทของ กระดาน สายไฟ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
·คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เทอร์มินอล อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ฯลฯ

คอนเนคเตอร์เหลี่ยมสำหรับเชื่อมต่อแบบ Board-To-Board (การเชื่อมต่อแบบซ้อนทับ แนวนอน และแนวตั้ง) และการเชื่อทต่อสายแพ

สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ OA ต่าง ๆ

สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ OA ต่าง ๆ

สเปคของ FX2 Series คอนเนคเตอร์ Half-Pitch มัลติฟังก์ชั่นแบบสองชิ้น

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 125 V AC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง + 85°C
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80%
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -10 ถึง + 60°C
ช่วงความชื้นการเก็บรักษา: 40 ถึง 70%
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 250 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส45 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. ทนการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น0 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การทนความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า, ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ ขึ้นไปทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
6. รอบอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า
ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่า
ไม่มีความเสียหาย รอยแตก หรือการเลื่อนตำแหน่งของชิ้นส่วน
(-55°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที>
85°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที) 5 รอบ
7. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง
8. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพประเภท SMTกระบวนการรีโฟลว์: ที่โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ
บัดกรีด้วยมือ - อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที
ชนิด DIPอ่างชุบตะกั่ว: 260°C เป็นเวลา 10 วินาที
การบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที

(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน อุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด

วัสดุ

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ฉนวนไฟฟ้าชนิด DIPโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
ซ็อกเก็ตเรซิ่น PBT/ เรซิ่นโพลีเอไมด์
ประเภท SMTเรซิ่น PPSสีน้ำตาลอ่อน
หน้าสัมผัสเต้ารับฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทองบางส่วน
ซ็อกเก็ต
เฮดเดอร์ฟอสเฟอร์บรอนซ์หรือทองเหลือง

คุณสมบัติสินค้า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อรองรับความหลากหลายในการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อแบบวางซ้อน (ความสูงของการวางซ้อน: 12 ถึง 16 มม.)

การเชื่อมต่อแบบวางซ้อน (ความสูงของการวางซ้อน: 12 ถึง 16 มม.)

การเชื่อมต่อแนวนอน

การเชื่อมต่อแนวนอน

การเชื่อมต่อแนวตั้ง

การเชื่อมต่อแนวตั้ง

Drawing ระบุขนาดของการเชื่อมต่อแบบซ้อน

Drawing ระบุขนาดของการเชื่อมต่อแบบซ้อน

เฮดเดอร์เต้ารับ
ชนิด DIPประเภท SMT
FX2C-*S-1.27DSA (L)FX2CA1-*S-1.27DSA (L)FX2-*S-1.27SV (L)
FX2CA-*S-1.27DSA (L)FX2CA2-*S-1.27DSA (L) 
ชนิด DIPFX2C-*P-1.27DSA (L)121412.2
FX2CA-*P-1.27DSA (L)
FX2CA1-*P-1.27DSA (L)131513.2
FX2CA2-*P-1.27DSA (L)141614.2
ประเภท SMTFX2-*P-1.27SV (L)12.114.112.3
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

การสวมอย่างง่ายในขั้นตอนเดียว

ชนิดการเชื่อมต่อสายแพช่วยการทำงานรวดเร็วโดยใช้มือเดียว

วิธีถอด 1. จับตัวภายในด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

วิธีถอด
1. หยิบตัวล็อคภายในด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

2. สายคอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติการคลิ้กล็อคที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสวมและถอดได้ง่าย (*ขณะสวมให้ทำย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 และ 2)

2. สายคอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติการคลิ้กล็อคที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสวมและถอดได้ง่าย
(*กรณีสวมใส่ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 และ 2)

สินค้าในกลุ่ม

ชนิดแผงวงจรต่อกับแผงวงจร, สายเคเบิล

ชนิดแผงวงจรต่อกับแผงวงจร, สายเคเบิล

ชนิดแผงวงจรต่อกับสายเคเบิล

ชนิดแผงวงจรต่อกับสายเคเบิล

รหัสสินค้า
FX2-60S-1.27DS(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (เดี่ยว) ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 121.23

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย60แบบบอร์ดต่อบอร์ด[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมเต้ารับชนิดงอNANANA2.54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FX
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC125 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1.27 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2-60S-1.27DS(71) ในชุด คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้นอเนกประสงค์ แบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FX2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FX2-100P-1.27SVL(71)
FX2-100S-1.27DS(71)
FX2-100S-1.27DSL(71)
FX2-60S-1.27DSL(71)
FX2-60S-1.27SV(71)
FX2-60S-1.27SVL(71)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (เดี่ยว) ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 257.81

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก100สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)แบบตรงเฮดเดอร์ชนิด SMT แบบตรงพร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง14.1mm / 12.1mm / 12.3mm5.5mm / 3.5mm / 3.7mm1.27

฿ 272.33

1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย100แบบบอร์ดต่อบอร์ด[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมเต้ารับชนิดงอNANANA2.54

฿ 235.35

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย100แบบบอร์ดต่อบอร์ด[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมเต้ารับชนิดงอพร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราวNANA2.54

฿ 205.09

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย60แบบบอร์ดต่อบอร์ด[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมเต้ารับชนิดงอพร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราวNANA2.54

฿ 136.13

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย60สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)แบบตรงเต้ารับชนิด SMT แบบตรงNA12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm9.5mm / 10.5mm / 8.5mm / 8.6mm1.27

฿ 197.69

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย60สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)แบบตรงเต้ารับชนิด SMT แบบตรงพร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm9.5mm / 10.5mm / 8.5mm / 8.6mm1.27