(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อาล์ฟพิทช์อเนกประสงค์แบบสองส่วน เป็นทรงสี่เหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์แบบBoard-to-Board (แบบเรียงทับซ้อน แบบแนวตั้ง และแบบแนวนอน) และแบบเชื่อมต่อด้วยแถบผ้า
· มีหลากหลายรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อประเภทต่าง ๆ
· การทำงาน เป็นแบบขั้นตอนเดียว ไม่ซับซ้อน
·ประเภท Board-to-Board
· มีโครงสร้างเพื่อป้องกันฟลักซ์รั่วซึมและการเสียบเข้าที่ผิด รองรับการซ้อนสูง 12 ถึง 16 มม.
·ประเภทของ กระดาน สายไฟ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
·คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เทอร์มินอล อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ฯลฯ
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ OA ต่าง ๆ
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 125 V AC | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง + 85°C ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80% | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -10 ถึง + 60°C ช่วงความชื้นการเก็บรักษา: 40 ถึง 70% |
---|
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 250 V DC | |||||||||||
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||||||||||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 45 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | |||||||||||
4. ทนการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | 0 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง | |||||||||||
5. การทนความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า, ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |||||||||||
6. รอบอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่า ไม่มีความเสียหาย รอยแตก หรือการเลื่อนตำแหน่งของชิ้นส่วน | (-55°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที> 85°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที) 5 รอบ | |||||||||||
7. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง | |||||||||||
8. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | ประเภท SMT | กระบวนการรีโฟลว์: ที่โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ บัดกรีด้วยมือ - อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที | ||||||||||
ชนิด DIP | อ่างชุบตะกั่ว: 260°C เป็นเวลา 10 วินาที การบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน อุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | ชนิด DIP | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 | |||||||||
ซ็อกเก็ต | เรซิ่น PBT/ เรซิ่นโพลีเอไมด์ | ||||||||||||
ประเภท SMT | เรซิ่น PPS | สีน้ำตาลอ่อน | |||||||||||
หน้าสัมผัส | เต้ารับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองบางส่วน | — | |||||||||
ซ็อกเก็ต | |||||||||||||
เฮดเดอร์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์หรือทองเหลือง |
การเชื่อมต่อแบบวางซ้อน (ความสูงของการวางซ้อน: 12 ถึง 16 มม.)
การเชื่อมต่อแนวนอน
การเชื่อมต่อแนวตั้ง
Drawing ระบุขนาดของการเชื่อมต่อแบบซ้อน
เฮดเดอร์ | เต้ารับ | |||
---|---|---|---|---|
ชนิด DIP | ประเภท SMT | |||
FX2C-*S-1.27DSA (L) | FX2CA1-*S-1.27DSA (L) | FX2-*S-1.27SV (L) | ||
FX2CA-*S-1.27DSA (L) | FX2CA2-*S-1.27DSA (L) | |||
ชนิด DIP | FX2C-*P-1.27DSA (L) | 12 | 14 | 12.2 |
FX2CA-*P-1.27DSA (L) | ||||
FX2CA1-*P-1.27DSA (L) | 13 | 15 | 13.2 | |
FX2CA2-*P-1.27DSA (L) | 14 | 16 | 14.2 | |
ประเภท SMT | FX2-*P-1.27SV (L) | 12.1 | 14.1 | 12.3 |
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
ชนิดการเชื่อมต่อสายแพช่วยการทำงานรวดเร็วโดยใช้มือเดียว
วิธีถอด
1. หยิบตัวล็อคภายในด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
2. สายคอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติการคลิ้กล็อคที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสวมและถอดได้ง่าย
(*กรณีสวมใส่ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 และ 2)
ชนิดแผงวงจรต่อกับแผงวงจร, สายเคเบิล
ชนิดแผงวงจรต่อกับสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
FX2B-52PA-1.27DSL(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (เดี่ยว) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125 | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง |
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.27 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2B-52PA-1.27DSL(71) ในชุด คอนเนคเตอร์ 2 ชิ้นอเนกประสงค์ แบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FX2
รหัสสินค้า |
---|
FX2-100P-1.27SVL(71) |
FX2-100S-1.27DS(71) |
FX2-100S-1.27DSL(71) |
FX2B-52SA-1.27R |
FX2B-60PA-1.27DS(71) |
FX2B-60PA-1.27DSA(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (เดี่ยว) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 100 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 14.1mm / 12.1mm / 12.3mm | 5.5mm / 3.5mm / 3.7mm | 1.27 | ||
฿ 272.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 235.35 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 231.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 52 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | ชนิดสายเคเบิลพร้อมล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 146.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 180.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิดไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ แบบตรงสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง