(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมแบบสลักล็อคนี้มักจะใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ 2 ชนิดต่อไปนี้ (มีให้เลือกสำหรับด้านปลั๊ก
(1) ชนิด HA16 ที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและชาญฉลาด พร้อมกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน
(2) ชนิด HA216 และ HA316 ที่ยึดด้วยสกรู 2 ตัว พร้อมกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลที่มองเห็นได้จากภายนอก
· มีคอนเนคเตอร์ด้านเต้ารับสี่ขนาด เพื่อให้รองรับการลดขนาดของรุ่นนี้
นอกจากนี้ยังมีชนิด 4 เบ้าสำหรับแบบ 3 ขั้ว เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเลือก มีแบบบัดกรีและแบบ DIP แผงวงจรให้เลือก
· แบบ DIP แผงวงจรสามารถติดตั้งได้จากด้านในของรุ่นที่ใช้งาน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเชื่อมต่อยิ่งขึ้น
· มีฟังก์ชันต่อสายดินเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
ซีรีส์นี้มี 4 แบบ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
พิกัด | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 130 V AC, 180 V DC | 15 A 3 A (แบบ DIP บนบอร์ด) | -25 ถึง 70°C | -10 ถึง 60°C | ||||||||
4 | 5 A | |||||||||||
5 | 4 A |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 3 หน้าสัมผัส, 4 หน้าสัมผัส: 5 mΩ หรือต่ำกว่า 3 หน้าสัมผัส (แบบ DIP บนบอร์ด), 5 หน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC | ||||||||
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | ||||||||
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 1,400 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||||||||
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง | ||||||||
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms 3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง | ||||||||
6. วงจรการเชื่อมต่อ | 3 หน้าสัมผัส, 4 หน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า 3 หน้าสัมผัส (แบบ DIP บนบอร์ด), 5 หน้าสัมผัส: 20 mΩ หรือต่ำกว่า | 1,000 ครั้ง | ||||||||
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ | ||||||||
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 10 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง) 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
ชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภายนอก | อะลูมิเนียมอัลลอยหรือซิงค์อัลลอย | ชุบผิวนิกเกิลเคลือบผิวด้าน | — | |||||||
ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่นหรือเรซิ่น PBT | — | UL94V-0 | |||||||
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | กระบวนการชุบผิวเงิน | — |
ปลั๊ก
ตัวอย่าง: HA16PA-3S (71)
ปลั๊ก
ตัวอย่าง: HA216P-4S (71)
แม่แรง
ตัวอย่าง: HA16JA-3P (76)
แม่แรง
ตัวอย่าง: HA216J-4P (76)
รหัสสินค้า |
---|
HA16PRM-3S(05) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.90 ฿ 166.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 15 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | เต้ารับปลั๊ก | ล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว | NA | 22.4 x 31.5 x 35.4 | NA | HA16JA-3P(76) | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | HA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดของเปลือกหอย | 16 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA16PRM-3S(05) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Canon, ซีรีส์ HA
รหัสสินค้า |
---|
HA16JD-3P(76) |
HA16JD-5P(76) |
HA16PA-5S(71) |
HA16PRM-3SA(71) |
HA16PRM-3SD(71) |
HA16PRM-3SE(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 401.66 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | แม่แรง | กลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดชีลด์ | NA | ø 19 × 73 | ⌀ 4.0 ถึง 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 293.66 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | แม่แรง | กลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดชีลด์ | NA | ø 19 × 73 | ⌀ 4.0 ถึง 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 427.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เงิน | ปลั๊ก | กลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดชีลด์ | NA | ø 19 × 86 | ⌀ 4.0 ถึง 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 395.43 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | - | มุม | เงิน | เต้ารับปลั๊ก | ล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดติดตั้ง / ขั้ว Dip โค้งไปทางขวา | การติดตั้งผ่านรู (DIP) | 22.4 x 31.5 x 34.1 | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 388.27 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | - | มุม | เงิน | เต้ารับปลั๊ก | ล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดติดตั้ง / ขั้ว Dip โค้งไปทางซ้าย | การติดตั้งผ่านรู (DIP) | 22.4 x 31.5 x 34.1 | NA | HA16JA-3P(76) | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 337.16 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | - | แบบตรง | เงิน | เต้ารับปลั๊ก | ล็อคแบบผลัก - ดึง | ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว | การติดตั้งผ่านรู (DIP) | 22.4 x 31.5 x 33.6 | NA | HA16JA-3P(76) | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง