1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Canon, ซีรีส์ HA (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Canon, ซีรีส์ HA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมแบบสลักล็อคนี้มักจะใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ 2 ชนิดต่อไปนี้ (มีให้เลือกสำหรับด้านปลั๊ก
(1) ชนิด HA16 ที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและชาญฉลาด พร้อมกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน
(2) ชนิด HA216 และ HA316 ที่ยึดด้วยสกรู 2 ตัว พร้อมกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลที่มองเห็นได้จากภายนอก
· มีคอนเนคเตอร์ด้านเต้ารับสี่ขนาด เพื่อให้รองรับการลดขนาดของรุ่นนี้
นอกจากนี้ยังมีชนิด 4 เบ้าสำหรับแบบ 3 ขั้ว เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเลือก มีแบบบัดกรีและแบบ DIP แผงวงจรให้เลือก
· แบบ DIP แผงวงจรสามารถติดตั้งได้จากด้านในของรุ่นที่ใช้งาน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเชื่อมต่อยิ่งขึ้น
· มีฟังก์ชันต่อสายดินเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คอนเนคเตอร์วงกลมชนิดสลักล็อคสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง

ซีรีส์นี้มี 4 แบบ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ซีรีส์นี้มี 4 แบบ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ XLR ซีรีส์ HA

มาตรฐานสินค้า

พิกัดจำนวนหน้าสัมผัสพิกัดแรงดันไฟฟ้าพิกัดกระแสไฟฟ้าช่วงอุณหภูมิใช้งานช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา
3130 V AC, 180 V DC15 A
3 A (แบบ DIP บนบอร์ด)
-25 ถึง 70°C-10 ถึง 60°C
45 A
54 A
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส3 หน้าสัมผัส, 4 หน้าสัมผัส: 5 mΩ หรือต่ำกว่า
3 หน้าสัมผัส (แบบ DIP บนบอร์ด), 5 หน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า
วัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์1,400 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม.
สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms
3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อ3 หน้าสัมผัส, 4 หน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า
3 หน้าสัมผัส (แบบ DIP บนบอร์ด), 5 หน้าสัมผัส: 20 mΩ หรือต่ำกว่า
1,000 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไปทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที >
อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน: 10 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง)
100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง)
อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง

วัสดุ

ชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ภายนอกอะลูมิเนียมอัลลอยหรือซิงค์อัลลอยชุบผิวนิกเกิลเคลือบผิวด้าน
ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นหรือเรซิ่น PBTUL94V-0
หน้าสัมผัสทองแดงผสมกระบวนการชุบผิวเงิน

รายการของผลิตภัณฑ์ใน Series นี้

ปลั๊ก

ปลั๊ก - ตัวอย่าง: HA16PA-3S (71)

ปลั๊ก
ตัวอย่าง: HA16PA-3S (71)

ปลั๊ก - ตัวอย่าง: HA216P-4S (71)

ปลั๊ก
ตัวอย่าง: HA216P-4S (71)

แม่แรง

แจ็ค - ตัวอย่าง: HA16JA-3P (76)

แม่แรง
ตัวอย่าง: HA16JA-3P (76)

แจ็ค - ตัวอย่าง: HA216J-4P (76)

แม่แรง
ตัวอย่าง: HA216J-4P (76)

เต้ารับ (ชนิดบัดกรี)

รหัสสินค้า
HA16RA-5P(76)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8

฿ 276.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก5อุปกรณ์ติดตั้งตู้4ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินเต้ารับล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดหน้าแปลนขนาดเล็กNA24 x 22.2 x 27NAHA216P-5S(71)-------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HA
ขนาดของเปลือกหอย 16 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA16RA-5P(76) ในชุด คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Canon, ซีรีส์ HA

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HA16JD-3P(76)
HA16JD-5P(76)
HA16PA-5S(71)
HA16RD-3P(76)
HA16RD-4P(76)
HA16RM-3PA(76)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8

฿ 401.66

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินแม่แรงกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดชีลด์NAø 19 × 73⌀ 4.0 ถึง 6.5--------

฿ 293.66

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินแม่แรงกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดชีลด์NAø 19 × 73⌀ 4.0 ถึง 6.5--------

฿ 427.56

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินปลั๊กกลไกแคลมป์ยึดสายเคเบิลภายใน / การล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดชีลด์NAø 19 × 86⌀ 4.0 ถึง 4.6--------

฿ 241.03

1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก3อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินเต้ารับล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดหน้าแปลนขนาดกลางNA25 x 30 x 27.1NAHA16PA-3S(71)-------

฿ 258.83

1 ชิ้น 98 วัน 10เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้5ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเงินเต้ารับล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดหน้าแปลนขนาดกลางNA25 x 30 x 27.1NAHA16PK-4S(71)-------

฿ 320.43

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก3สำหรับ PCB3ตะกั่วบัดกรีมุมเงินเต้ารับล็อคแบบผลัก - ดึงชนิดติดตั้ง / ขั้ว Dip โค้งไปทางขวาการติดตั้งผ่านรู (DIP)22.4 x 28 x 30.34NA--------