(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลม H/MS ที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL
[คุณสมบัติ]
· เลือกได้จากปลั๊กชนิดกันน้ำและปลั๊กที่ผ่านการรับรอง TÜV ซึ่งมีแบบตรงและแบบมุมฉาก
· ปลั๊กชนิดกันน้ำมีให้เลือกทั้งทรงตัว L หรือแบบตรง
· แบบทรงตัว L มีปลอกหุ้มแยก ซึ่งจะไม่ลดความสามารถในการทำงานของการเชื่อมต่อ
· เมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับแล้ว ปลั๊กจะกลายเป็นโครงสร้างกันน้ำ
· ประสิทธิภาพการกันน้ำเทียบเท่ากับ IP67F หรือสูงกว่า
· เต้ารับชนิดขั้วต่อตัวผู้เป็นโครงสร้างแบบกันน้ำอยู่แล้ว (ชนิดขั้วต่อตัวผู้)
· ชนิดที่ผ่านการรับรอง TÜV มาพร้อมโครงสร้างที่จะเชื่อมต่อสายดินก่อนวงจรอื่น และจะตัดหลังจากวงจรอื่นตัดแล้ว เมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์
· วงจรป้องกันนี้เป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเคสโลหะภายนอกคอนเนคเตอร์
· รองรับการใช้งานกับสินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
รายการซีรีส์ H/MS
พิกัด | ขนาดของปลอกหุ้ม | 10SL | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การจัดเรียงหน้าสัมผัส | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | 14 | 22 | 23 | 10 | |
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า/หน้าสัมผัส (A) ความจุโดยรวมแสดงอยู่ในวงเล็บ | 13 [24.5] | 13 [34.5] | 23 [76.2] | 23 [105.7] | 13 [44.2] | 13 A [49.4] | 46 [152.5] | 23 [100.4] | 46 [211.5] | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC, 700 V DC | |||||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง + 125°C | |||||||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง + 60°C |
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
พิกัด | ขนาดของปลอกหุ้ม | 10SL | 18 | 22 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การจัดเรียงหน้าสัมผัส | 3 | 10 | 22 | 10 | ||||||||||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)/หน้าสัมผัส | 7 | 10 | 13 | 17 | 23 | 17 | 23 | 23 | 35 | 46 | 23 | 35 | 46 | 23 | 35 | |
ขนาดสายไฟ (มม.2) | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) AC/DC | 200 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | ||||||||||
ระดับมลพิษ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
ประเภทแรงดันนำไฟฟ้า | III | II | III | II | III | II | ||||||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง + 125°C | |||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง + 60°C |
สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜV
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10SL, 20-29, 22-14: 5 mΩ หรือต่ำกว่า 18-10, 20-15, 22-23: 3: 3 mΩ หรือต่ำกว่า 22-22, 24-10: 1 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 5,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 2,250 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 500 Hz/รอบ ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 0.75 มม. 98 m/s2 สามทิศทาง ทิศละ 3 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms, 3 ทิศทาง ทิศละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: ค่าเริ่มต้น × 1.5 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 125°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 50 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง) 500 MΩ ขึ้นไป (เมื่อแห้ง) | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 71°C ความชื้น 95% เป็นเวลา 336 ชั่วโมง |
9. การกันน้ำ | ไม่มีการแทรกซึมของน้ำเข้าสู่ด้านในคอนเนคเตอร์ | ทิ้งไว้ที่ระดับน้ำลึก 1 ม. เป็นเวลา 30 นาทีโดยเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้ |
วัสดุ | การขัดเงา
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H/MS3106A22-22S-D-T(73) ในชุด คอนเนคเตอร์กลม เป็นไปตามมาตรฐาน MIL, ซีรีส์ H/MS
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง