(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับการ์ด microSD มีหลากหลายแบบให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกป้องกันการใส่กลับด้านของการ์ด
· คุณสมบัติชีลด์ปกป้องสูง
· โครงสร้างแข็งแรงและรับโหลดได้
· พร้อมสวิตช์ตรวจจับการ์ด
รหัสสินค้า |
---|
DM3AT-SF-PEJM5 |
DM3BT-DSF-PEJS |
DM3CS-SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ | ลดยอดขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | มาตรฐาน | ดัน-ดัน | มีจำหน่าย | ||
฿ 117.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ย้อนกลับ | ดัน-ดัน | NA | ||
฿ 64.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน | บานพับ | NA |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DM | ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 8 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับ PCB | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.1 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง