(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ชนิดมีชิลด์ อุปกรณ์รองรับท่อ การส่งผ่าน LVDS
[คุณสมบัติ]
·ขั้วต่อ กระดาน - ใช้ร่วมกันในขณะที่สามารถเลือกสายเคเบิล อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) สายไมโคร สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล และสายเคเบิล FFC ที่มี ชนิดมีชิลด์ ได้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน กำหนด
โครงสร้างขนาดเล็กประหยัดพื้นที่พร้อมรายชื่อติดต่อสองแถวและโอกาสในการขายแถวเดียว
·ประหยัดพื้นที่ด้วยช่องสัญญาณที่มีความยาวเท่ากัน
·รูปแบบจำนวนมากประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ที่เหนือกว่าด้วย รูปทรง ไกด์ ขนาดใหญ่
·การดำเนินการ ล็อค ด้านข้างที่เหนือกว่า
·เอฟเฟกต์การป้องกันสูง (ซีรี่ส์ FX15S)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ ประเภทต่างๆ
สามารถเลือกสายเคเบิลแบบแยกและสายโคแอกเชียลขนาดเล็กได้
หน้าสัมผัสแบบสองแถวและแบบแถวเดียวช่วยประหยัดพื้นที่และรับประกันความยาวของสายส่งที่เท่ากัน
ส่วนการติดตั้ง: โครงสร้างแบบแถวเดี่ยว 0.5 พิทช์
ส่วน หน้าสัมผัส: พิทช์ สลับฟันปลา ขนาด 1 มม. ทำให้โครงสร้างแบบสองแถวมีการส่าย
ผู้ติดต่อถูกรวมเข้าเป็น 1 แถวสำหรับสายส่งที่มีความยาวเท่ากัน
ประสิทธิภาพการจับคู่ที่ดีต้องขอบคุณ รูปทรง ไกด์ ขนาดใหญ่
เสา ไกด์ ขนาดใหญ่
การดำเนินการ ล็อค ด้านที่เหนือกว่า
ประเภทที่มีแผ่นป้องกันโลหะ (FX15, FX15S ซีรี่ส์)
ประเภทที่ไม่มีแผ่น โล่กำบัง โลหะ (ซีรี่ส์ FX15M)
ผลการป้องกันสูง
อันดับ | พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 0.5 A 100 V AC | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -55 ถึง 80 ° C (หมายเหตุ 1) -10 ถึง 60 ° C (หมายเหตุ 2) |
---|
วัตถุ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 60 mΩหรือน้อยกว่า (หมายเหตุ 3) | วัดที่ 1 mA |
2. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 MΩหรือมากกว่า | วัดที่ 100 V DC |
3. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลาย | เพิ่มกำลังไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. การผสมพันธุ์รวม / ไม่บังคับผสมพันธุ์ | แรงแทรก: 30 N หรือน้อยกว่า แรงดึง: 2 N หรือมากกว่า | วัดโดยใช้ คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน |
5. ความทนทาน (การผสมพันธุ์ / การผสมพันธุ์) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 80 mΩหรือน้อยกว่า (หมายเหตุ 3) | 50 ผสมพันธุ์ / ไม่ผสมพันธุ์รอบ |
6. ทนการสั่นสะเทือน | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 1 μsหรือมากกว่า | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 55 hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.75 มม., ตามแนวแกน สามทิศทาง, 2 ชั่วโมงต่อครั้ง |
7. ความต้านทานแรงกระแทก | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 1 μsหรือมากกว่า | การเร่งความเร็ว: 490 m / s², ระยะเวลา: 11 มิลลิวินาที, คลื่นไซน์ครึ่ง, สามครั้งในแต่ละทิศทาง 3 ตามแนวแกน |
8. ต้านทานความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 80 mΩหรือน้อยกว่า (หมายเหตุ 3) ไม่มีความเสียหายรอยแตกหรือการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน | อุณหภูมิ: 40 ° C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% เหลือเวลา 96 ชั่วโมง |
9. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 80 mΩหรือน้อยกว่า (หมายเหตุ 3) ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 MΩหรือมากกว่า | ทดสอบใน 5 รอบที่อุณหภูมิ -55> 15 ถึง 35> 85> 15 ถึง 35 ° C และในเวลา 30 นาที > 5 นาที > 30 นาที > 5 นาที |
10. สเปรย์เกลือ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 80 mΩหรือน้อยกว่า (หมายเหตุ 3) ไม่มี การกัดกร่อน (ซึ่งอาจ สายนำไฟฟ้า การสูญเสียในการทำงาน) | ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมงด้วยน้ำเกลือเข้มข้น 5% |
(หมายเหตุ 1) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(โน้ต 2) คำว่า "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน
(หมายเหตุ 3) รวมความต้านทาน ตัวนำ ของ ขดลวด เชื่อมต่อ (L = 12 มม.)
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
รายชื่อผู้ติดต่อ | ทองแดงผสม | รายชื่อผู้ติดต่อ: ชุบทอง ส่วนการติดตั้ง: ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์ | - |
เปลือกโลหะ (ชนิดที่มี โล่กำบัง เท่านั้น) | FX15S: เงิน นิกเกิล FX15SC: สเตนเลส | FX15S: - FX15SC: ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์ | - |
อุปกรณ์โลหะ (ชนิดที่มี โล่กำบัง เท่านั้น) | ทองแดงผสม | การ ชุบผิวทองคำ แบบเลือกได้ | - |
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
รายชื่อผู้ติดต่อ | ทองแดงผสม | รายชื่อผู้ติดต่อ: ชุบทอง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด: ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์ | - |
เปลือกโลหะ (ชนิดที่มี โล่กำบัง เท่านั้น) | เงิน นิกเกิล | - | - |
แม่กุญแจ กลอนล็อค โลหะ (ชนิดที่มี โล่กำบัง เท่านั้น) | สเตนเลส | - | - |
เปลือกโลหะ / ล็อคสลักในตัว (ประเภท สาย ไมโคร สายสัญญาณดิจิตอล) | สเตนเลส | ชุบผิวนิกเกิล | - |
โปรไฟล์อุณหภูมิขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนดำเนินการ
เงื่อนไขที่ใช้บังคับ
กระดาน ทดสอบ - ขนาด: 40 × 30 × 1 (มม.)
ประเภท กระบวนการ Reflow - วัสดุ: แก้ว อีพอกซี่
องค์ประกอบการ ตะกั่วบัดกรี: Sn-3 ag-0.5 ลูกบาศ์ก (เนื้อหา ฟลักซ์: 10.5 wt%)
หน้ากาก โลหะหนา: 0.12 มม
(หมายเหตุ 1) โปรไฟล์อุณหภูมินี้เป็น ค่า แนะนำ
(โน้ต 2) กระบวนการแปรรูป กระบวนการ Reflow จะต้องดำเนินการสองครั้งหรือน้อยกว่า
(หมายเหตุ 3) โปรไฟล์อุณหภูมิอาจแตกต่างกันไปตามสภาพภายนอกเช่นประเภทของครีมประสาน, ผู้ผลิต, ขนาดบอร์ดและปัจจัยอื่น ๆ โปรดตรวจสอบปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนใช้งาน
การทำความสะอาด ตัวทำละลาย อินทรีย์
ตัวทำละลาย | ทำความสะอาดที่อุณหภูมิห้อง | อุ่นทำความสะอาด |
---|---|---|
IPA (แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล) | ○ | ○ |
ทำความสะอาดด้วยน้ำ
เมื่อใช้สารทำความสะอาดประเภทน้ำ (เช่น terpene, saponifiers อัลคาไล) ให้เลือก สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดตามเอกสารที่ออกโดยผู้ผลิตสารทำความสะอาดต่าง ๆ ซึ่งอธิบายถึงผลกระทบต่อโลหะและเรซิน
ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนมีความชื้นเหลืออยู่
ข้อควรระวังในการทำความสะอาด
ฟลักซ์ ที่เหลืออยู่หรือ สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดบนตัวเชื่อมต่อเมื่อล้างด้วยตัวทำละลายอินทรีย์หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพไฟฟ้าเสื่อมลง ในเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบว่ามีการซักอย่างละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
FX15SW-31P-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.16 ฿ 44.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 31 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | ขดลวด ละเอียด - ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน | 30 ถึง 28 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC100 | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX15SW-31P-C ในชุด กระดาน พิทช์ 1 มม. - คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับสัญญาณ LVDS ซีรี่ส์ FX15
รหัสสินค้า |
---|
FX15S-31P-C |
FX15S-31S-0.5SH |
FX15S-41P-0.5SD |
FX15S-41P-C |
FX15S-41S-0.5SH |
FX15S-51P-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 31 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | NA | 32 ถึง 30 | - | |
฿ 93.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย | 31 | สำหรับ PCB | - | มุม | ทอง | เต้ารับ | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | รูปแบบการดำเนินการ:Hirose เดิม | NA | 0.5 | ||
฿ 108.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 41 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ทอง | ปลั๊ก | สาย สายสัญญาณดิจิตอล ขดลวด บาง - ชนิดที่ รองรับการใช้งาน กับเปลือก | NA | NA | - | ||
฿ 78.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 41 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | NA | 32 ถึง 30 | - | ||
฿ 287.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย | 41 | สำหรับ PCB | - | มุม | ทอง | เต้ารับ | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | รูปแบบการดำเนินการ:Hirose เดิม | NA | 0.5 | ||
฿ 81.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 51 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการเสริมแรงของ โล่กำบัง พร้อมเปลือก | NA | 32 ถึง 30 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง